17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モールドマイスターボール 2MMR

通常単価(税別)
17,74646,118
税込単価
19,52150,730
通常出荷日:1日目

精密金型の磨きレス加工に最適です。R 精度± 3 μ m、R 精度範囲 180 ゜

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
モールドマイスターボール 2MMR:関連画像

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

R精度±3μm
モールドマイスターボール 2MMR 【追加工対応品】 製品特長01
R精度範囲180°
モールドマイスターボール 2MMR 【追加工対応品】 製品特長03

ボール部から外周刃までシームレスな加工により繋ぎ部までR精度範囲を拡大

シャンク径の許容差 全サイズ0~-0.005mm
モールドマイスターボール 2MMR 【追加工対応品】 製品特長02

チャッキング時の振れ精度を大幅に向上

 
切れ味のよい刃先形状
モールドマイスターボール 2MMR 【追加工対応品】 製品特長04

ボールチゼル部形状

検査成績書で製品精度保証
モールドマイスターボール 2MMR 【追加工対応品】 製品特長05

検査成績書の例

性能・試験情報

2倍以上の長寿命
チッピングもなく安定した加工

モールドマイスターボール 2MMR 【追加工対応品】 性能試験グラフ
モールドマイスターボール 2MMR 【追加工対応品】 等高線斜面加工図
エンドミルR6
切削速度200m/min(5,300min-1
送り速度1,060mm/min(0.1mm/tooth)
被削材SKD11(60HRC)
切削油剤エアブロー

高精度加工

■加工段差理論値

モールドマイスターボール 2MMR 【追加工対応品】 加工段差理論値



他社ボールR精度は、ボール刃と外周刃のつなぎが滑らかでないため、
狙い加工面に対し、削り残しが発生する。

■加工段差実測値

モールドマイスターボール 2MMR 【追加工対応品】 加工段差実測値

外形図

モールドマイスターボール 2MMR 【追加工対応品】 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

汎用条件

モールドマイスターボール 2MMR 【追加工対応品】 推奨切削条件表(汎用条件)
 

高速条件

モールドマイスターボール 2MMR 【追加工対応品】 推奨切削条件表(高速条件)

切削条件時の注意

モールドマイスターボール 2MMR 【追加工対応品】 加工図
  • ステンレス鋼を加工する場合はウェットで加工してください。
  • ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
  • ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。

適用被削材

金型鋼、プレハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、鋳鉄

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
メーカー標準品
1
1.5
0.5
4
50
1個
メーカー標準品
1.5
2.5
0.75
4
50
1個
メーカー標準品
2
3
1
6
60
1個
メーカー標準品
3
4.5
1.5
6
80
1個
メーカー標準品
2.5
4
1.25
6
60
1個
メーカー標準品
4
6
2
6
80
1個
メーカー標準品
5
7.5
2.5
6
90
1個
メーカー標準品
6
9
3
6
100
1個
メーカー標準品
8
12
4
8
100
1個
メーカー標準品
10
15
5
10
120
1個
メーカー標準品
12
18
6
12
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
19,013
( 20,914 )
1日目

-

詳細情報

基本情報

精密金型の磨きレス加工に最適です。R 精度± 3 μ m、R 精度範囲 180 ゜

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールドマイスターボール 2MMR のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
仕上げ用
4
満足度:4.0
主に仕上げ用として使用しています。剛性があるのでビビりにくいです。切削面は綺麗に仕上がります。耐久性もあるように思います...もっと読む
0人が参考にしています。
曲面加工
4
満足度:4.0
主に仕上げ用に使用しています。ビビりに強く切れ味もあるので綺麗に仕上がります。耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モールドマイスターボール 2MMR
2刃 ボールエンド形 DLC-EBD
2刃 ボールエンド形 MG-EBD
HMGCOAT 2枚刃 高硬度材加工用
MP2MB エムエスプラスエンドミル
MP2SB エムエスプラスエンドミル
メーカー不二越オーエスジーオーエスジーユニオンツール三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格17,746-10,706 -43,000 -2,664 -3,070 -3,168 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用非鉄用(DLC)ノンコート鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング