ツール用品技術窓口
【特長】・ショートタイプで目盛り付き。・もちろん口開きワイドで軽い・薄い。・狭いところでの48mm。・...
詳細を確認
外形図

外観
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 口開き | ボルトナット 最大寸法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM24SR | 80g | 118mm | 5mm | 9.5mm | 0~24mm | M16 | グリップカラー(レッド) |
| UM24SB | 80g | 118mm | 5mm | 9.5mm | 0~24mm | M16 | グリップカラー(ブルー) |
| UM30SR | 140g | 140mm | 6mm | 12.0mm | 0~30mm | M20 | グリップカラー(レッド) |
| UM30SB | 140g | 140mm | 6mm | 12.0mm | 0~30mm | M20 | グリップカラー(ブルー) |
| UM36SR | 235g | 160mm | 7mm | 14.0mm | 0~36mm | M24 | グリップカラー(レッド) |
| UM36SB | 235g | 160mm | 7mm | 14.0mm | 0~36mm | M24 | グリップカラー(ブルー) |
| UM48SR | 440g | 185mm | 8mm | 16.5mm | 0~48mm | M30 | グリップカラー(レッド) |
| UM48SB | 440g | 185mm | 8mm | 16.5mm | 0~48mm | M30 | グリップカラー(ブルー) |
【特長】
・ショートタイプで目盛り付き。
・もちろん口開きワイドで軽い・薄い。
・狭いところでの48mm。
・バーベンダーの調整に便利。
・トイレの配管にも使える。
・ウォームとラックの噛みあわせで口の開きを調節。
【用途】
・さまざまなボルトやナットの締め付けや、取り外しが可能。
・職場ごとの工具管理にも便利。

ロブテックス
ポケットモンキXグリップ

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチX グリップ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S)
4.9通常価格(税別):2,643円~

ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
4.6通常価格(税別):2,709円~

SK-11
モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)
4.7通常価格(税別):1,462円~

KTC(京都機械工具)
モンキレンチ300mm
5通常価格(税別):3,602円~

TONE
ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
5通常価格(税別):3,000円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチX UM-XG
4.8通常価格(税別):2,494円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチ UM
4.8通常価格(税別):3,044円~

ロブテックス
ポケットモンキXグリップ
4.8通常価格(税別):3,581円~

トラスコ中山
ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
3通常価格(税別):1,750円~