ツール用品技術窓口
【特長】・元祖エビ印のモンキレンチです。・JIS強力級の1.5倍の強度(M200~375)。・80年の...
詳細を確認
外形図
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 口開き | ボルトナット最大寸法 | トルク強度(N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100 | 50g | 110mm | 4.0mm | 9.0mm | 0~13mm | M8 | 73 |
| M150 | 120g | 160mm | 6.0mm | 10.0mm | 0~20mm | M12 | 184.9 |
| M200 | 250g | 206mm | 7.5mm | 13.0mm | 0~24mm | M16 | 411.9 |
| M250 | 440g | 258mm | 9.0mm | 15.5mm | 0~29mm | M18 | 691.4 |
| M300 | 700g | 304mm | 10.0mm | 18.0mm | 0~34mm | M22 | 1176.8 |
| M375 | 1350g | 385mm | 14.0mm | 23.0mm | 0~44mm | M27 | 2206.5 |
| M450 | 1900g | 465mm | 13.5mm | 24.0mm | 0~53mm | M33 | 3079.1 |
| M600 | 3400g | 615mm | 16.5mm | 30.0mm | 0~67mm | M42 | 3853.8 |
本体・部品とも鍛造から仕上げに至るまでロブテックス考案の専用機で、独特の加工法により一貫生産されておりますので精度は均一で耐久力も抜群です。
【特長】
・元祖エビ印のモンキレンチです。
・JIS強力級の1.5倍の強度(M200~375)。
・80年の歴史を持つエビ印モンキレンチは、厳しい基準を社内規格にして、完全な品質管理のもとに製作されておりますので、JIS規格(強力級)以上の強さがあります。
・本体・部品とも鍛造から仕上げに至るまでロブテックス考案の専用機で、独特の加工法により一貫生産されておりますので精度は均一で耐久力も抜群です。
・口の開閉を調整し、ボルトナットの大きさに合わせて締め付けや、取り外しに使用します。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け~ゆるめに最適。

ロブテックス
ポケットモンキXグリップ

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチX グリップ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S)
4.9通常価格(税別):2,643円~

SK-11
モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)
4.7通常価格(税別):1,462円~

ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
4.6通常価格(税別):2,709円~

TONE
ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
5通常価格(税別):3,000円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチX UM-XG
4.8通常価格(税別):2,494円~

KTC(京都機械工具)
モンキレンチ300mm
5通常価格(税別):3,602円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチ UM
4.8通常価格(税別):3,044円~

ロブテックス
ポケットモンキXグリップ
4.8通常価格(税別):3,581円~

TRAD
ミニモンキーレンチ 100mm
0通常価格(税別):880円