ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ロブテックス ハイブリッドモンキレンチ |
|
ロブテックス ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S) |
|
PBスイスツールズ 無反動コンビネーションハンマー |
|
ロブテックス ポケットモンキXグリップ |
|
ミトロイ ミトロイ L形ホローレンチ ボールポイントスタビーロング(首下ショート) |
口の開閉を調整し、ボルトナットの大きさに合わせて締め付けや、取り外しに使用するモンキーレンチ。 【特長...
詳細を確認
外形図
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 口開き | ボルトナット最大寸法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UM24XD | 90g | 150mm | 5mm | 10.0mm | 6~24mm | M16 |
| UM30XD | 170g | 200mm | 6mm | 12.0mm | 8~30mm | M20 |
| UM36XD | 300g | 250mm | 7mm | 14.0mm | 8~36mm | M24 |
| UM49XD | 530g | 300mm | 8mm | 17.0mm | 12~49mm | M30、二面幅49㎜以下の各種継手・ユニオン・袋ナット等 |
X-DRIVE(エックスドライブ)は従来品に比べ、逃がしRの効果により応力が分散されており、トルクがかかりやすく、ナメにくく、安定した締め付け〜ゆるめが可能です。
モンキレンチ初のG-LESS(ガタレス)機構(UM49XDは除く)により、タテ方向のガタつき(遊び)をなくすことに成功しました。
従来のモンキレンチにはタテ方向にガタつきがあり、ナメる原因の一つでもありました。
ハイブリッドモンキレンチXシリーズは下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタつきを解消し、下アゴの揺れが小さくなり口幅精度が向上しました。
口の開閉を調整し、ボルトナットの大きさに合わせて締め付けや、取り外しに使用するモンキーレンチ。
【特長】
・X-DRIVE、G-LESS(ガタレス)機構付き。
・握りやすくて滑りにくいグリップ付き。
・便利な目盛り付き。
・コンパクトな下アゴ。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け~ゆるめに最適。


ロブテックス
ポケットモンキXグリップ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S)
4.9通常価格(税別):2,643円~

SK-11
モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)
4.7通常価格(税別):1,462円~

ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
4.6通常価格(税別):2,709円~

TONE
ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
5通常価格(税別):3,000円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチX UM-XG
4.8通常価格(税別):2,494円~

KTC(京都機械工具)
モンキレンチ300mm
5通常価格(税別):3,602円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチ UM
4.8通常価格(税別):3,044円~

ロブテックス
ポケットモンキXグリップ
4.8通常価格(税別):3,581円~

TRAD
ミニモンキーレンチ 100mm
0通常価格(税別):880円