17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電子天びん TX-Nシリーズ

通常単価(税別)
65,59294,772
税込単価
72,151104,249
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

操作性に優れた高性能モデルの電子天びん。【特長】・TX223N、TX323N、TX423Nはガラス風防...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 電源 (V)
    100
  • 防塵・防水機能
    なし
  • パソコン出力接続
    あり(ケーブル要)
  • プリンター接続機能
    あり
  • 内蔵分銅
    なし
  • Win直結機能
    あり

ご注意

  • 商品写真はガラス風防付き型番の例です。型番によりガラス風防の有無のほか、各種仕様が異なります。
  • ガラス風防付き型番について、ガラス風防全てを取り外すことはできません。また、ガラス風防なし型番について、ガラス風防を取り付けることはできません。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • タイプ

  • 計量皿形状

  • 計量皿寸法W(mm)

  • 計量皿寸法D(mm)

  • 計量皿寸法(φ)(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

タイプ

計量皿形状

計量皿寸法W

(mm)

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法(φ)

(mm)

本体寸法

(mm)

本体質量

(kg)

最小発注数量
2200
10
ガラス風防なし
角皿
167
181
-
200×291×80
2.8
1個
220
1
ガラス風防あり
丸皿
-
-
110
206×291×241
3.8
1個
3200
10
ガラス風防なし
角皿
167
181
-
200×291×80
2.8
1個
320
1
ガラス風防あり
丸皿
-
-
110
206×291×241
3.8
1個
4200
10
ガラス風防なし
角皿
167
181
-
200×291×80
2.8
1個
420
1
ガラス風防あり
丸皿
-
-
110
206×291×241
3.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,333
( 85,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
65,592
( 72,151 )
5日目
83,820
( 92,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
76,269
( 83,896 )
5日目
94,772
( 104,249 )
4日目
90,003
( 99,003 )
5日目

詳細情報

基本情報

操作性に優れた高性能モデルの電子天びん。
【特長】
・TX223N、TX323N、TX423Nはガラス風防を標準装備。
・一歩先のスタンダードをめざした新機種登場、高性能だけれどやさしい操作。
・壊れにくくて性能も良いアルミ一体型質量センサ「UniBloc」。
・アルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を採用しています。
・性能に優れ、かつ劣化も少なく、何と言っても少々の衝撃では壊れないタフな作りです。
・従来のセンサブロックに対して、部品点数では1/70になっています。
・ネジやバネなどを使用していないその均一構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより「耐衝撃性」がアップしました。
・ユニブロック搭載で長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。
・測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。
・調整状態がすぐわかる専用インディケータ付きです。
・メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。
・十字キーにより直感的にメニュー操作が行えます。
・淡いブルーのバックライト付き液晶を標準装備しました。
・また、操作していないときはバックライトが自動消灯、操作しはじめると自動点灯する省エネ設計となっています。
【用途】
・微小な製品や部品の個数測定、物流での入出庫管理に使用可能。
・棚卸の在庫確認作業に個数測定機能が便利。
・研究、開発部門での液体・粉体のはかり取り作業に最適。

ご注意

  • 商品写真はガラス風防付き型番の例です。型番によりガラス風防の有無のほか、各種仕様が異なります。
  • ガラス風防付き型番について、ガラス風防全てを取り外すことはできません。また、ガラス風防なし型番について、ガラス風防を取り付けることはできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天びん TX-Nシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
サンプルの測定に使用しています
4
満足度:4.0
以前から使っている商品と同じ物を製品サンプルの測定用に追加で購入しました。この商品はガラス風防が搭載されていて、スライド...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qガラス風防は取り外しできますか?
A
両サイドと上面ガラスは取り外し可能ですが、前面のガラスと背面の板は取り外しできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子天びん TX-Nシリーズ
電子天びん TW-Nシリーズ
電子天びん TXC623N
電子天びん TWC623N
分析天びん AUシリーズ
分析天びん APシリーズ
メーカー島津製作所島津製作所島津製作所島津製作所島津製作所島津製作所
通常価格65,592-88,861 -79,768107,726149,755 -155,792 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目5日目4日目〜4日目〜
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤分析天秤分析天秤
電源(V)100ACアダプタ(標準付属品)ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)ACアダプタ(標準付属品)AC 100
防塵・防水機能なし無し--無し-
パソコン出力接続あり(ケーブル要)有り--有り-
プリンター接続機能あり有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)--有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング