17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

プロ1カット(ストレート形) PRO1-CUT【10個入り】

通常単価(税別)
2,7188,456特別価格
税込単価
2,9909,302特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ。【特長】・驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

穴径

(mm)

商品コード

トラスココード

最小発注数量
105
2.3
15
PRO1-CUT105 X 2.3 X 15A 30 P
324-0631
1パック

10個入り

125
2.6
22
PRO1-CUT125 X 2.6 X 22A 30 P
-
1パック

10個入り

180
2.6
22
PRO1-CUT180 X 2.6 X 22A 30 P
-
1パック

10個入り

205
2.6
22
PRO1-CUT205 X 2.6 X 22A 30 P
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,718
( 2,990 )
6日目
5,1344,809
( 5,290 )
6日目
7,3287,108
( 7,819 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,4567,954
( 8,749 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ。
【特長】
・驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造。
・特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
・オフセット形のプロ27-カットもあります。

商品情報

製品特長・仕様

性能・試験情報

プロ1カット(ストレート形) PRO1-CUT 関連画像1

推奨切削条件

適用被削材

プロ1カット(ストレート形) PRO1-CUT

選定サポート情報

プロ1カット(ストレート形) PRO1-CUT 関連画像3

注意・禁止事項

安全の手引き

オフセットといし、フレキシブルといし、切断といしを安全にご使用いただくために

 

重要

職場や家庭を問わず、といしを取扱うお客様向けの「安全の手引き」です。
この「安全の手引き」をといしと一緒に作業者の方にお渡しください。
作業者の方は、といしを機械に取り付ける前に必ず「ご使用上の注意」と参考図をご覧ください。
この「安全の手引き」は、お手元に大切に保管してください。

 

注意・禁止事項

といしは、基本にそった使い方をしていただければ安全な工具です。
しかし、誤った使い方や不注意な機械の取扱いをされますと、といしが破壊して事故を招く恐れがあります。
作業中に過度の粉じんを吸うと、呼吸器疾患になることがあります。
防止のために集じんと換気に注意し防じんマスクを使用してください。
  • 安全にご使用いただくために、製造から3年以内にご使用いただくことを推奨いたします。
  • 製造年月の読み方・・・ロットNo.の上4桁に製造年月を表示。

 

注意・禁止事項

誤った使い方をした場合、といしが破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。労働安全衛生規則、研削盤等構造規格、グラインダ安全必携及びこの「安全の手引き」にしたがって正しく使用してください。安全作業のため、以下の基本のルールの「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

 

すべきこと

  • 使用前に、といしとグラインダの仕様が適合するか確認してください。
  • といしの最高使用周速度(最高使用回転数)以下でご使用ください。
  • 乾式作業にてご使用ください。
  • グラインダのといしカバーを取付けてご使用ください。切断といしの場合はといし半径の1/2以上を覆う切断といし専用カバーをご使用ください。(裏面 図1)
  • フランジは適正な形状のものを使用し、接触面に変形がないか確認してください。切断といしには切断といし専用フランジをご使用ください。
  • といし、ならびに取付部のブッシュに、カケ、ヒビ、ワレ、ヒズミ、水ぬれ、油ぬれ、サビなどの使用上有害な欠陥がないことを確認し、ある場合は使用しないでください。
  • 防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。
  • 試運転は作業開始前には1分間以上、といし交換時には3分間以上行ってください。といしの取付けや試運転は、安全教育修了者(労働安全衛生法)が行ってください。
  • 作業場周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。
  • 加工物は確実に固定してください。
  • 直射日光を避け、湿気の少ない平らな場所に所定の箱に入れて保管してください。

 

してはいけないこと

  • といしに表示されている寸法がグラインダの仕様に適合しない場合は使用しないでください。
  • といしの孔径は改造しないでください。
  • といしの回転方向に立ったり、回転中のといしには手指を触れないでください。
  • 決められた使用面(裏面 図2・3・4)以外は使用しないでください。切断といしの側面は使用しないでください。
  • といしを無理に加工物に押しつけないでください。
  • 切断といしは、ねじらないでください。
  • 外径が小さくなったといしは、他のサイズ用のグラインダで再使用しないでください。
  • といしを落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
※参考図及び個別注意事項も必ずお読みください。

 

参考図

といしの取付方法
スキルタッチ R-2 CC16 普通速度用オフセットといし

普通速度用オフセットといし

スキルタッチ R-2 CC16 高速度用オフセットといし

高速度用オフセットといし

※専用パッドが必要です
スキルタッチ R-2 CC16 フレキシブルといし

フレキシブルといし

スキルタッチ R-2 CC16 ディスクグラインダ用切断といし

ディスクグラインダ用切断といし

スキルタッチ R-2 CC16 パッドレスタイプフレキシブルといし

パッドレスタイプフレキシブルといし

注意・禁止事項

オフセットといしとフレキシブルといしの個別注意事項
注)使用面(矢印)と適正使用角度15°~30°を守ってください(図2・図3・図4)

オフセットといし
スキルタッチ R-2 CC16 オフセットといし1

注意:普通速度(最高使用周速度72m/s)用オフセットといしには、JIS形フランジをご使用ください。

スキルタッチ R-2 CC16 オフセットといし2

注意:高速度(最高使用周速度80m/s)用オフセットといしには、ISO形フランジをご使用ください。

フレキシブルといし
スキルタッチ R-2 CC16 フレキシブルといし1

注意:パッドレスタイプを除くフレキシブルといしには専用パッドを必ずご使用ください。

スキルタッチ R-2 CC16 フレキシブルといし2

警告:専用パッドを使用しないと、といしの破壊につながります。

ツルーイング(形直し)
変形摩耗が生じたら外周部のツルーイングをしてください。
スキルタッチ R-2 CC16 ツルーイング1

フレキシブルといしの場合
・専用パッドが必要です。

スキルタッチ R-2 CC16 ツルーイング2

オフセットといし、パッドレスタイプフレキシブルといしの場合

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロ1カット(ストレート形) PRO1-CUTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロ1カット(ストレート形) PRO1-CUT
プロ27カット(オフセット形) PRO27-CUT
オフセット型切断砥石 デルタカット 107×1×15 NX60S
シルバー 重量鋼材用
小径サイズ切断砥石 金属用
スーパービッグ 切断砥石
メーカー日本レヂボン日本レヂボンニューレジストンレヂトンレヂトンノリタケ
通常価格2,718-3,06223611,166 -1,900 -1,080 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプストレート型オフセット型オフセット型ストレート型ストレート型ストレート型
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼
砥粒AANXAAA
粒度(#)303060364630
硬度PPSMSP
よく一緒に購入される商品

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング