17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルハイトゲージ VH

通常単価(税別)
48,41792,041
税込単価
53,259101,245
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

測定値が指定公差範囲に入っているかを簡単測定できるデジタルハイトゲージ。【特長】・ベース基準面は鋼貼り...

詳細を確認
  • デジタル/アナログ
    デジタル
  • 最小表示量 (mm)
    0.01
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書)
    なし
  • スライダの微動上下量 (mm)
    8
  • 測定データ出力端子
    なし
  • 商品タイプ
    ハイトゲージ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

測定面は鋼貼りを採用し、高い耐摩耗性を実現。

測定面は鋼貼りを採用し、高い耐摩耗性を実現。

任意の位置で0設定が可能。

任意の位置で0設定が可能。

型番最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
スライダ微動送り
上下量(mm)
質量
VH-30D3000.01± 0.0482.6kg
VH-60D6000.01± 0.0685kg
  • ※ 量子化誤差(±1カウント)含まず。

規格表

単位:mm

型番ABCDEFGHIJ
VH-30D455110328045752365465
VH-60D8101615295501023110.576120

外形図

デジタルハイトゲージ VHの寸法図。

使用方法・使用事例

使用方法

TOLボタン(公差の設定)

TOLボタンの使用で、測定値が指定した公差の範囲に入っているかを簡単に確認することができます。 1.TOLボタンを押すと、LCD表示部の「SET」が点滅し、「▲」が表示されます。 この状態で公差の最大値を設定します。 2.TOLボタンを長押しすると点滅位置が変わります。 点滅している場所で一度TOLボタンを離し、再度押すと+-、または数字が切り替わります。 これを繰り返し、任意の数値に設定したら点滅を「SET」に戻し、TOLボタンを押してください。 3.「▼」が表示されますので、公差の最小値を2と同様の手順で、設定してください。 4.点滅を「SET」に戻し、TOLボタンを押してください。 これで公差の範囲が設定されました。 5.設定を行います。 ・測定値が公差の範囲に収まっている場合、LCD表示部に「OK」が表示されます。 ・測定値が公差の範囲を上回っている場合、LCD表示部に「▲」が表示されます。 ・測定値が公差の範囲を下回っている場合、LCD表示部に「▼」が表示されます。

TOLボタンの使用で、測定値が指定した公差の範囲に入っているかを簡単に確認することができます。
1.TOLボタンを押すと、LCD表示部の「SET」が点滅し、「▲」が表示されます。
この状態で公差の最大値を設定します。
2.TOLボタンを長押しすると点滅位置が変わります。
点滅している場所で一度TOLボタンを離し、再度押すと+-、または数字が切り替わります。
これを繰り返し、任意の数値に設定したら点滅を「SET」に戻し、TOLボタンを押してください。
3.「▼」が表示されますので、公差の最小値を2と同様の手順で、設定してください。
4.点滅を「SET」に戻し、TOLボタンを押してください。
これで公差の範囲が設定されました。
5.設定を行います。
・測定値が公差の範囲に収まっている場合、LCD表示部に「OK」が表示されます。
・測定値が公差の範囲を上回っている場合、LCD表示部に「▲」が表示されます。
・測定値が公差の範囲を下回っている場合、LCD表示部に「▼」が表示されます。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

器差

(mm)

トラスココード

重量

(kg)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

最小発注数量
0~300
±0.04
332-3820
2.6
455
110
32
80
45
75
23
6
54
65
1個
0~600
±0.06
332-3838
5
810
161
52
95
50
102
31
10.5
76
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,417
( 53,259 )
在庫品1日目当日出荷可能
92,041
( 101,245 )
2日目

詳細情報

基本情報

測定値が指定公差範囲に入っているかを簡単測定できるデジタルハイトゲージ。
【特長】
・ベース基準面は鋼貼り仕様で耐摩耗性に優れる。
・デジタル表示で見やすい。
・任意の位置で0設定ができる。
・ホールド機能と公差設定機能付。
・スクライバー先端は超硬チップ付。
・ホルダアームと、スクライバクランプ使用しダイヤルインジケータの取付が可能。
【用途】
・金型・治工具の測定やケガキ作業に最適。
・ホルダアームと、スクライバクランプ使用でダイヤルインジケータを取り付けられます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルハイトゲージ VHのレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
製作
3
満足度:3.0
オートパワーオフさえあれば良かった 無いので気を抜くとすぐに電池がなくなる 電池もLR43と微妙 細かいところが「?」な...もっと読む
0人が参考にしています。
かがき作業
4
満足度:4.0
高さの微調整するための調整用ねじの遊びが少なく扱いやすいです。
0人が参考にしています。
製品の測定
5
満足度:5.0
完成品の測定やケガキに使用しています、ハイトゲージはどれも高価ですが比較的安くて使用上も全く問題ありません、デジタルで数...もっと読む
0人が参考にしています。
装置・部品作製時のケガキ及び測定
5
満足度:5.0
先端が超硬でケガキにも使用でき、またデジタルということで読み間違いが発生しにくく重宝しております。 ゼロリセットも任意...もっと読む
0人が参考にしています。
板金加工に於いて、ケガキに使用しました。
3
満足度:3.0
使い方は、少し間違っているかもしれませんが、かなり重宝しています。 ヘタレば、先端のみ交換すればよい話です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qベース基準面の平行度はどれくらいですか?
A
±0.005mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルハイトゲージ VH
デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタルハイトゲージ VHS-30D/VHS-60D
570-227 デジマチックハイトゲージ HDS-C(ミツトヨ品番) メーカー校正付
192シリーズ 直読ハイトゲージ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ
通常価格48,417-55,814 -67,189 -61,168 -59,19363,228 -
通常出荷日在庫品1日目〜10日目10日目在庫品1日目〜26日目在庫品1日目〜
デジタル/アナログデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
最小表示量(mm)0.010.010.010.010.010.01
校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書)なしありありなしありなし
スライダの微動上下量(mm)8810104-
測定データ出力端子なしなしなしなしありなし
よく一緒に購入される商品

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング