17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カルマデプスゲージ CDS

通常単価(税別)
6,43857,313
税込単価
7,08263,044
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

深さ測定用のアナログタイプのデプスゲージ。【特長】・本尺、ベースとも測定面焼入。・本尺、ベースともステ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    アナログ
  • 最小読取値 (mm)
    0.05
  • 測定データ出力端子 有無
  • 用途
    深さの測定
  • 材質
    ステンレス シルバー仕上
  • 特長 (℃)
    本尺、ベースとも測定面焼入/本尺、ベースともシルバー仕上
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CDS-15

CDS-15

CDS-100は本尺を差し替えることによりB型フックタイプになる。

CDS-100は本尺を差し替えることによりB型フックタイプになる。

商品コード型番最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
質量
007711CDS-151500.05±0.08125g
007712CDS-202000.05±0.08140g
007713CDS-303000.05±0.10220g
007714CDS-505000.05±0.103kg
007715CDS-606000.05±0.123kg
007716CDS-10010000.05±0.154kg

規格表

単位:mm

型番ABCDEFGH
CDS-1523110051427.510.52.86.1
CDS-2028010051427.510.52.86.1
CDS-3038015047.5530132.86.1
CDS-5059025080103620513.5
CDS-6069025080103620513.5
CDS-100110025080103620513.5

外形図

カルマデプスゲージ CDSの寸法図

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

器差

(mm)

トラスココード

ベースの長さ ℓ

(mm)

全長 L

(mm)

質量

(g)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

最小発注数量
0~150
±0.08
330-8227
100
231
125
231
100
51
4
27.5
10.5
2.8
6.1
1個
0~200
±0.08
330-8235
100
280
140
280
100
51
4
27.5
10.5
2.8
6.1
1個
0~300
±0.10
330-8243
150
380
220
380
150
47.5
5
30
13
2.8
6.1
1個
0~500
±0.10
377-4961
250
590
3000
590
250
80
10
36
20
5
13.5
1個
0~600
±0.12
377-4970
250
690
3000
690
250
80
10
36
20
5
13.5
1個
0~1000
±0.15
-
250
1100
4000
1100
250
80
10
36
20
5
13.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,438
( 7,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,986
( 8,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,612
( 12,773 )
2日目
31,558
( 34,714 )
2日目
34,229
( 37,652 )
2日目
57,313
( 63,044 )
2日目

詳細情報

基本情報

深さ測定用のアナログタイプのデプスゲージ。
【特長】
・本尺、ベースとも測定面焼入。
・本尺、ベースともステンレス シルバー仕上。
【用途】
・深さの測定にご利用可能。
・製缶業者様におすすめ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カルマデプスゲージ CDSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内製造部品測定用
5
満足度:5.0
価格も比較的安価なので大変重宝しています。 粗測定用に購入しましたが使用者からのクレームはありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カルマデプスゲージ CDS
カルマデプスゲージ CDS(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)
デジタルデップスゲージ
527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H(ミツトヨ品番)
デプスゲージ(小穴用)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)シンワ測定ミツトヨテクロック
通常価格6,438-10,699 -31,8623,13017,623 -18,194
通常出荷日在庫品1日目〜11日目5日目在庫品1日目4日目1日目
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式アナログアナログデジタルデジタルアナログダイヤル
最小読取値(mm)0.050.050.010.10.050.01
測定データ出力端子 有無
用途深さの測定深さの測定----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング