17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

標準外側マイクロメータ MC105/106

通常単価(税別)
5,77721,843
税込単価
6,35524,027
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

超硬チップ付測定面で磨耗が少なく、長寿命でスタンダードな外側マイクロメータ。【特長】・高性能・高コスト...

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MC105-25

MC105-25

MC106-175

MC106-175

商品コード型番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
質量
151070MC105-250~250.014150g
151071MC105-5025~500.014200g
151072MC105-7550~750.015230g
151073MC105-10075~1000.015260g
151074MC105-125100~1250.016330g
151075MC105-150125~1500.016400g
151401MC106-175150~1750.017670g
151402MC106-200175~2000.017740g
151403MC106-225200~2250.018870g
151404MC106-250225~2500.018900g
151405MC106-275250~2750.019970g
151406MC106-300275~3000.0191070g

規格表

単位:mm

型番ABCD
MC105-2531296.518
MC105-5056376.518
MC105-7581506.518
MC105-100106636.518
MC105-125131756.518
MC105-150156886.518
MC106-1751831046.518
MC106-2002091176.518
MC106-2252341306.518
MC106-2502601426.518
MC106-2752851556.518
MC106-3003101686.518

外形図

MC-105シリーズ

MC-105シリーズ

MC-106シリーズ

MC-106シリーズ

使用方法・使用事例

使用方法

(1)目盛の読み方

●目盛の読み方例

スリーブの読みで測定値7.0mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.37mmとなります。

標準外側マイクロメータ MC105/106 使用方法1
 

スリーブの読みで測定値7.5mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.87mmとなります。

標準外側マイクロメータ MC105/106 使用方法2
 

※通常上図のように0.01mmまで読み取れますが、下図のように目分量で0.001mm(1μm)まで読み取ることも可能です。

標準外側マイクロメータ MC105/106 使用方法3
 
■下側が1mm単位の目盛です。上側が1mm単位の中間に目盛が付いていて、0.5mm単位の目盛を表します。
標準外側マイクロメータ MC105/106 使用方法4

■目盛が読みやすい測定姿勢をとる事はもちろんですが、スリーブの目盛線、特に上側の0.5mm線が見えるかどうかで、0.5mmの読み間違いをする事がしばしばありますのでご注意ください。

 

(2)0点の合わせ方

標準外側マイクロメータ MC105/106 使用方法5
1.  測定面をきれいにする。
被測定物に当たるアンビルとスピンドルの両測定面をきれいにします。両測定面の間にきれいな紙を1枚軽く挟んで、紙をそのまま引き、最後に測定面を開いて、紙を取ります。
※紙の種類によっては端にホコリなどが付着しやすいため、紙をそのまま引き抜く事はさけてください。
標準外側マイクロメータ MC105/106 使用方法6
2. ラチェットストップを回す。
この時のねじの締め加減(測定圧)が重要です。右端のラチェットストップを回し、測定面が合ってから、ラチェットが「カチカチ」と1~3回鳴った所で停止してください。
標準外側マイクロメータ MC105/106 使用方法7
3. クランプする。
写真では、0目盛が約5μmずれていますので、このズレを修正する必要があります。まずはこの位置でスピンドルを固定するためにクランプします。
標準外側マイクロメータ MC105/106 使用方法8
4. キースパナを入れる。
クランプが付いている反対側(裏側)のスリーブ部には、穴が空いています。その穴にキースパナを入れて、0点を調整します。スパナを確実に穴に入れてから回さないと、スパナが外れて目盛面にキズを付けてしまいます。注意してください。
標準外側マイクロメータ MC105/106 使用方法9
5. 0点が合う。
こうして0点は合いました。目盛を読む時の位置は、目盛の真上から読みます。斜めから読むと、2~3μm程度の誤差が生じてしまいます。

使用事例

実際の利用例

実際の利用例

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • ステム形状

  • 質量(g)

  • 先端形状

  • スピンドル(mm)

  • ステム(mm)

  • ナット径(mm)

  • シンブル径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

ステム形状

質量

(g)

先端形状

スピンドル

(mm)

ステム

(mm)

ナット径

(mm)

シンブル径

(mm)

トラスココード

最大許容誤差

(μm)

最小発注数量
16~25
0~25
31
29
-
150
-
-
-
-
-
331-7234
4
1個
26~50
25~50
56
37
ストレートステム
200
平面
φ3.5×8.5
φ6×6
-
9.4
331-7242
4
1個
51~100
50~75
81
50
ストレートステム
230
球面(SR3)
φ3.5×8.5
φ6×6
-
9.4
331-7251
5
1個
51~100
75~100
106
63
ナット付ステム
260
平面
φ3.5×7.5
φ6×6
8×3
9.4
331-7200
5
1個
101~200
100~125
131
75
ナット付ステム
330
球面(SR3)
φ3.5×7.5
φ6×7.5
8×3
9.5
331-7218
6
1個
101~200
125~150
156
88
ストレートステム
400
平面
φ5×17
φ9.5×9.5
-
13
331-7226
6
1個
101~200
150~175
183
104
ストレートステム
670
球面(SR4)
φ5×17
φ9.5×9.5
-
13
331-7269
7
1個
101~200
175~200
209
117
ナット付ステム
740
球面(SR4)
φ5×17
φ9.5×9.5
14×4
13
331-7277
7
1個
201~500
200~225
234
130
ストレートステム・クランプ付
870
平面
φ5×17
φ9.5×9.5
-
13
331-7285
8
1個
201~500
225~250
260
142
ストレートステム
900
平面
φ6.5×28
φ11×16.5
-
18
331-7293
8
1個
201~500
250~275
285
155
ストレートステム
970
平面
φ6.5×28.5
φ12×17.5
-
18
331-7307
9
1個
201~500
275~300
310
168
ストレートステム・クランプ付
1070
平面
φ6.5×27
φ10×15
-
18
331-7315
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,777
( 6,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,509
( 9,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,294
( 10,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,865
( 11,952 )
3日目
11,641
( 12,805 )
3日目
13,970
( 15,367 )
5日目
15,144
( 16,658 )
2日目
16,739
( 18,413 )
2日目
18,333
( 20,166 )
2日目
16,586
( 18,245 )
2日目
20,283
( 22,311 )
2日目
21,843
( 24,027 )
2日目

詳細情報

基本情報

超硬チップ付測定面で磨耗が少なく、長寿命でスタンダードな外側マイクロメータ。
【特長】
・高性能・高コストパフォーマンスモデル。
・測定面は超硬チップ付のため磨耗が少ない。
・定圧装置付。
・フレームは塗装仕上。
・基準棒各1本付。(MC105-25を除く)
【用途】
・外側寸法の測定に利用可能。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準外側マイクロメータ MC105/106のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
入子の寸法測定に
4
満足度:4.0
150mmまで測定できるものを購入しました。 サイズが大きいのでまっすぐに測定するのが難しく、測るたびに寸法が微妙に変わ...もっと読む
0人が参考にしています。
機械加工時の寸法検査
5
満足度:5.0
他社製と比べて作りや仕上げ等、甘い点はあるものの、非常に安価で 特に問題なく使用できるので良いと思います。
0人が参考にしています。
測定
5
満足度:5.0
これまで他社製を使用しておりましたが安価なので試します。特に問題なさそうです
0人が参考にしています。
機械加工
4
満足度:4.0
ミツトヨ製等国産品と比べると仕上がりが少し劣りますが、充分に使用できました。 安価なのが良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準外側マイクロメータ MC105/106
標準外側マイクロメータ MC105/106(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
102シリーズ 標準外側マイクロメータ
標準外側マイクロメータセット
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番)
デジタル外側マイクロメータ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格5,777-10,541 -8,181 -60,9458,181 -12,970 -
通常出荷日在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜3日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング