ツール用品技術窓口

確定しました

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロロック(TM)ディスクパッド

通常単価(税別)
3,140
税込単価
3,454
通常出荷日:1日目

外形50mmのディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。シャフト...

詳細を確認

型番:

RP-M-2IN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RP-M-2INの仕様・寸法情報

外径(mm)
50
トラスココード
126-5415
最高使用回転数
25000rpm
ゴム硬度
ミディアム
入数(枚)
1
軸径
6

型番リスト

表示件数
型番
RP-M-2IN

トラスココード

ゴム硬度

最小発注数量
126-5415
ミディアム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,140
( 3,454 )
1日目

詳細情報

基本情報

外形50mmのディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。交換工具なしで、ネジによるワンタッチ着脱が可能です。削る用途から仕上げ用途まで各種製品が揃っており、切削加工、切断、穴あけ、プレス、研削加工、スポット溶接などの加工後に残るキズ・バリの除去から、仕上げ研磨に適します。

【特長】
・適応製品:ロロック(TM)ディスク、スコッチ・ブライト、ロロック(TM)メタコンディスク、ロロック(TM)ブリッスルディスク

商品情報

製品特長・仕様

規格表

3M<SUP>TM</SUP>ロロック<SUP>TM</SUP>ディスクパッド 製品特長・仕様1

ディスクサイズに合わせてパッドをお選びください。

使用方法・使用事例

使用方法

3M<SUP>TM</SUP>ロロック<SUP>TM</SUP>ディスクパッド 使用方法・使用事例1

取付方法

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロロック(TM)ディスクパッドの型番RP-M-2INのページです。 型番RP-M-2INに関する仕様情報を記載しております。
ロロック(TM)ディスクパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロロック(TM)ディスクパッド
“スコッチブライトメタコンディスク”メタコンディスク用ホルダ
ディスクパッド
ポリッシャー用パット
マジックパット PD10010
3M ファイバーディスクバックアップパッド
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンミスミ柳瀬柳瀬スリーエムジャパン
通常価格3,1401,8602,6601,3204,505330
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目1日目
外径(mm)509612512510095
最高使用回転数25000rpm14000rpm----
入数(枚)1-----
軸径6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材用パッドカテゴリの売れ筋ランキング