17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

3M(TM)レジボンドクロスベルト977F【20~50個入り】

通常単価(税別)
3,8677,077特別価格
税込単価
4,2547,785特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐衝撃性、耐磨耗性にすぐれる〈キュービトロン〉砥粒のため、ベルト寿命が長く、かつ切削力があります。【特...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
40
10
330
1パック

50個入り

120
20
520
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0776,864
( 7,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,8673,682
( 4,050 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐衝撃性、耐磨耗性にすぐれる〈キュービトロン〉砥粒のため、ベルト寿命が長く、かつ切削力があります。

【特長】
・耐衝撃性、耐磨耗性にすぐれる〈3M〉〈キュービトロン〉セラミック砥粒のため、ベルト寿命が長く、かつ切削力があります。
・研磨熱の発生を少なくする快削材が塗布されています。
・丈夫なポリエステル基材を使用しています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します。
  • 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです。

規格表

3M<SUP>TM</SUP>レジボンドクロスベルト977F 規格表

使用方法・使用事例

用途

  • ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金などの難削材の研磨
  • 普通鋼の重研磨
  • バリ取り、整形、溶接ビードの除去

使用事例

3M<SUP>TM</SUP>レジボンドクロスベルト977F 使用例

鋳造部品のバリ取り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M(TM)レジボンドクロスベルト977Fのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金属部品の加工
5
満足度:5.0
ベルトサンダーはずっとこのシリーズを使っています。よく削れ寿命も長いと思います。作業時間を短くしたい方はこのシリーズがお...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M(TM)レジボンドクロスベルト977F
リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
リューター ベルトサンダー用 ジルコニアベルト BS-12用
3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"
3M“キュービトロンIIレジンボンドクロスベルト984F”
メーカースリーエムジャパン日本精密機械工作スリーエムジャパン日本精密機械工作スリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,867-5,670421 -3,900 -495 -160 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
使用工具卓上装置ベルトサンダー卓上装置ベルトサンダー卓上装置-
基材不織布-
砥粒セラミックセラミック-ZA-
最適被削材ステンレス / チタン / ニッケル鋼特殊合金 / 一般金属アルミニウム / ステンレスステンレス / アルミニウム合金--
ジョイント有無あり-あり---
よく一緒に購入される商品

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング