17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スコッチ・ブライト ベベル

通常単価(税別)
1,5692,141
税込単価
1,7262,355
通常出荷日:1日目

【特長】・金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。・凹凸にも良くなじみ、柔...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

厚み

(mm)

砥粒

トラスココード

最小発注数量
180
10
A
170-3668
5個
180
10
A
170-3668
10個
400
13
C
170-3684
5個
400
13
C
170-3684
10個
320
13
A
170-3676
5個
320
13
A
170-3676
10個
120
13
C
326-2910
5個
120
13
C
326-2910
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,711
( 1,882 )
1日目
1,711
( 1,882 )
1日目
1,585
( 1,744 )
1日目
1,585
( 1,744 )
1日目
1,569
( 1,726 )
1日目
1,569
( 1,726 )
1日目
2,141
( 2,355 )
1日目
2,141
( 2,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
・凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
・ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
・飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシより安全です。
・目詰まりや、焼けつきを起こしにくい。
・作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

スコッチ・ブライト ベベル 規格表

※電動ディスクグラインダー取り付け専用ネジ加工済(M10×1.5mm)のため、グラインダーにワンタッチで装着することが可能です。

使用方法・使用事例

用途

スコッチ・ブライトTM CNSベベルブラックきついサビ取り、鋼板の黒皮除去、ケレン作業
スコッチ・ブライトTM ベベルブラウン溶接後の焼け取り、砥石切削加工後の目つぶし
スコッチ・ブライトTM ベベルレッドサビ取り、塗膜・プライマー除去
スコッチ・ブライトTM ベベルグリーンステンレスのキズ、焼け取り、塗装・溶接前の肌荒らし(足つけ)

使用事例

スコッチ・ブライト ベベル 使用例2

きついサビ取り

スコッチ・ブライト ベベル 使用例3

ステンレスの焼け取り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト ベベルのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
錆落としや仕上げ作業に
5
満足度:5.0
カップブラシと比べて、当たりが柔らかく、形が変形するため、凹凸の ある所の研磨作業に便利です。 ワイヤー抜けの飛散もなく...もっと読む
3人が参考にしています。
設備の塗り替え時に使用しました。
5
満足度:5.0
会社の設備が老朽化したので、オーバーホールをし、塗装も塗り替えることになりましたので、下地を磨く(塗装準備)ために購入し...もっと読む
1人が参考にしています。
金属表面の研磨
4
満足度:4.0
ワイヤーホイールカップの様な、抜けによる飛散が無く安全です。
1人が参考にしています。
研磨作業
4
満足度:4.0
表面研磨に使用。凹凸にも良くなじみます。 取り付けが簡単でタッチも良い。 ワイヤー抜けの飛散がないので安全。
0人が参考にしています。
仕上作業
5
満足度:5.0
ステンレスの仕上作業に使用しています。 扱いやすく仕上がりも上々なのでお気に入りです。 花咲クーポンもためてグッズももら...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスコッチ・ブライドtmベベル #180の代品紹介下さい。
A
この商品の取扱いがありますので、型番BEBERU-BROをご案内致します。。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト ベベル
スコッチ・ブライト CNSベベル
スコッチ・ブライト ロロックメタコンディスク
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
スコッチ・ブライト 多目的仕上げディスク
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,569-10,070326 -2,3012,8021,681
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金-一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金-
外径(mm)90160509010090
最高使用回転数(rpm)12000680025000140001200012000
ねじ穴径(mm)M10×1.5M16×2.0---M10×1.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング