17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 砥粒

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スコッチ・ブライト ロロックメタコンディスク

通常単価(税別)
326368
税込単価
359405
通常出荷日:1日目

【特長】・被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化被膜剥離などの用途に作業できます。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥粒

グレード

仕上がり相当番手

(#)

最小発注数量
180
A
M(ミディアム)
180
10個
320
A
VF(ベリーファイン)
320
10個
400
C
SF(スーパーファイン)
400
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368
( 405 )
1日目
367
( 404 )
1日目
326
( 359 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化被膜剥離などの用途に作業できます。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

スコッチ・ブライト ロロックメタコンディスク 規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト ロロックメタコンディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト ロロックメタコンディスク
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm
3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)
スコッチ・ブライト ベベル
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格326-2,3012,802288 -288 -1,569 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / アルミニウムステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金
外径(mm)509010010210290
穴径(mm)161616(15)1616-
最高使用回転数(rpm)250001400012000-1500012000
よく一緒に購入される商品

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング