17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タッククロス

通常単価(税別)
325373
税込単価
358410
通常出荷日:1日目

【特長】・軽く拭き取るだけでホコリや異物が良く取れます・クッション性があり、ふきとり作業に力が要りませ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
10個
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
373
( 410 )
1日目
325
( 358 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く拭き取るだけでホコリや異物が良く取れます
・クッション性があり、ふきとり作業に力が要りません。曲面部にも良くなじみます
・後工程の塗料等に影響を与えることがありません
・毛羽立った繊維が転写することがありません
・適当な粘着力が持続し、粘着剤が乾ききることがありません
・不織布中にはホコリや異物を良く取り込み、取り込んだ異物が新たに傷を作ることがありません
・使用後はそのまま焼却できます
【用途】
・静電気で付着したホコリ取り
・貼付・印刷作業前のホコリ取り
・塗装工程前のホコリ取り
・エアブローできない、舞い上がり易いホコリ取り
・ウエス等でふき取れないホコリ取り

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)
7910J175×235

使用方法・使用事例

使用事例

貼付・印刷作業前のホコリ取り
塗装工程前のホコリ取り
タッククロス 使用事例1
タッククロス 使用事例2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッククロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッククロス
3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447
スコッチ・ブライトTMスーパーがんこ細目
不織布研磨シート Type T
3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶
スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格325-6,082747 -5,4985,6695,601
通常出荷日1日目1日目1日目9日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ研磨布不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロン
幅(mm)175150100150150150
長さ(mm)235230150230230230
赤茶こげ茶赤茶
トラスココード756-5933114-7813125-7552679-6412114-7810114-7814

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト