17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

3MTMラジアル・ブリッスルブラシ

通常単価(税別)
13,15213,567特別価格
税込単価
14,46714,924特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#3000...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

砥材

グレード

仕上がり相当番手

ボタンの色

最小発注数量
酸化アルミニウム(A)
1ミクロン
8000
ライム
1個
酸化アルミニウム(A)
6ミクロン
3000
ベージュ
1個
キュービトロン砥粒+酸化アルミニウム(A)
80
80
5個
キュービトロン砥粒+酸化アルミニウム(A)
120
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,20011,333
( 12,466 )
1日目
13,15211,333
( 12,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,567
( 14,924 )
4日目
13,56711,624
( 12,786 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。

商品情報

商品写真

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3MTMラジアル・ブリッスルブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3MTMラジアル・ブリッスルブラシ
工業用精密カップブラシ
Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ
Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA
NICグリットタイプmini(電動工具用)
メーカースリーエムジャパンLESSMANNアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーバーテック
通常価格13,152-2,722 -2,7161,5909,7772,462 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目7日目
商品タイプホイル型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
外径(mm)152.46575757095
サイズ(外径X内径)6インチ(152.4mm) ※フランジ#27628付※テレスコーピングアダプター#30000付-----
入数1枚-----
最高使用回転数(rpm)6000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング