17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スコッチ・ブライトTMケレンパッド K-PAD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スコッチ・ブライト<SUP>TM</SUP>ケレンパッド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

K-PAD

2018年11月に販売終了となりました。

【特長】
・研磨砥粒が落ちにくい丈夫な厚手素材なので、さび・汚れをしっかり落とします。
・なじみ性に優れているので、凸凹箇所やパイプの研磨に最適です。
・持ちやすく、作業袋などにも入れ易いハンディーサイズ。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布/ナイロン
粒度(#)
100~120
幅(mm)
70
長さ(mm)
110
砥粒
A
用途
サビ取り / 汚れ落とし
色
青
トラスココード
356-8741
用途詳細
サビ・汚れ落とし
使用方法
手研磨

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト