17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 毛材

  • 材質

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ミニチュアカップブラシ【5個入り】

通常単価(税別)
3,11310,581特別価格
税込単価
3,42411,639特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・精密仕上げ用に。・丈夫なリング構造。・均一な植毛配分。・豊富な材料。【用途】・機械部品の酸化...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

軸径

(mm)

毛材

材質

最小発注数量
14
2.4
天然毛
黒馬毛
1パック

5個入り

14
3
天然毛
黒馬毛
1パック

5個入り

25
3
天然毛
黒馬毛
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,5493,442
( 3,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,113
( 3,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,581
( 11,639 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密仕上げ用に。
・丈夫なリング構造。
・均一な植毛配分。
・豊富な材料。
【用途】
・機械部品の酸化膜除去。
・各種部品の微少バリ取り。
・歯科技工作業の研削後の中間仕上げ。
・エレクトロニクス関係の金型加工、ダイス加工の研磨仕上げ。
・宝飾加工の研磨仕上げ。
・テストピースの研磨。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

単位:mm
型番外径線径軸径最高使用回転数
MC-8-P514.0黒馬毛2.437,000R.P.M
MC-10-P53.0
MC-16-P525.025,000R.P.M

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアカップブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアカップブラシ
ミニチュアエンドブラシ
ミニチュアホイルブラシ MW
ワイラー ミニチュアカップブラシ
TBU ミニチュアカップブラシ 3mm軸
精密ブラシ・ステンレス エンド型
メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックPFERD柳瀬
通常価格3,113-3,078 -9,46010,412941 -886 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目1日目〜1日目〜
商品タイプカップ型ブラシエンド型ブラシホイールブラシカップ型ブラシカップ型ブラシエンド型ブラシ
入り数(本)555---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング