17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)

通常単価(税別)
5,0407,812特別価格
税込単価
5,5448,593特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

マイクロスパイラルブラシは自動化に対応し、加工後処理の大幅な省力化をお手伝いします。【特長】・パイプタ...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

軸径

(mm)

毛材

全長(mm)

最小発注数量
20
1
3
ステンレス線
70
1個
20
1.27
3
ステンレス線
70
1個
20
1.91
3
ステンレス線
70
1個
25
2.2
3
ステンレス線
70
1個
25
2.7
3
ステンレス線
70
1個
30
3.2
3
ステンレス線
70
1個
30
3.8
3
ステンレス線
70
1個
30
4.3
3
ステンレス線
70
1個
30
5
3
ステンレス線
70
1個
30
5.5
3
ステンレス線
70
1個
50
8
6
-
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8126,010
( 6,611 )
6日目
6,069
( 6,676 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,069
( 6,676 )
5日目
6,3766,010
( 6,611 )
3日目
6,3136,010
( 6,611 )
7日目
5,3994,982
( 5,480 )
7日目
5,3454,982
( 5,480 )
7日目
5,3994,982
( 5,480 )
7日目
6,9504,982
( 5,480 )
7日目
5,3994,982
( 5,480 )
4日目
5,0404,486
( 4,935 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マイクロスパイラルブラシは自動化に対応し、加工後処理の大幅な省力化をお手伝いします。
【特長】
・パイプタイプで自動化に対応!
・Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくい!
・1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応!
【用途】
・あらゆる円筒内のバリ取り、かえり取り、サビ除去に!
・マニホールド・ブロックのバリ取りなど。
・アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取りに!
・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に!

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番外径(D)材質線径植付(L)軸径(SD)全長(AL)最高回転数
IMS-1.0S1SUSφ0.6203701,200R.P.M
IMS-1.27S2.27
IMS-1.91S1.91
IMS-2.2S2.2φ0.825
IMS-2.7S2.7
IMS-3.2S3.230
IMS-3.8S3.8
IMS-4.3S4.3
IMS-5.0S5
IMS-5.5S5.5
IMS-6.0S66100
IMS-7.0S750
IMS-8.0S8
IMS-9.0S9
IMS-10.0S10
IMS-12.0S12

外形図

マイクロスパイラルブラシ(ステンレス) 外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

※ご使用上の注意

ブラシをご使用される場合は、次のことを特に注意してください。
・許容最高回転数を超えて使用しないでください。
・マイクロスパイラルブラシは構造上、ブラシ部と軸部の接合部が曲がることがありますので取扱いには注意をお願いします。
・作業する時は必ずパイプ内部にインサートした状態で使用してください。ブラシが破壊する可能性がありますので空転させないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)
ステンレス 軸付ホイールブラシ
ステンレス 軸付カップブラシ
ステンレス 軸付エンドブラシ
傘型ブラシ ステンレスブラシ
ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ
メーカーバーテック柳瀬柳瀬柳瀬トラスコ中山SUN POWER
通常価格5,040-1,400 -1,730 -641 -2,560 -838 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜5日目
商品タイプスパイラル型ブラシホイールブラシカップ型ブラシエンド型ブラシ傘型ブラシエンド型ブラシ
線径(mm)1.020.30.30.30.30.1
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング