17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスパイラルブラシ (真鍮)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイクロスパイラルブラシ (真鍮)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IMS-1.0B

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

マイクロスパイラルブラシは自動化に対応し、加工後処理の大幅な省力化をお手伝いします。
【特長】
・パイプタイプで自動化に対応!
・Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくい!
・1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応!
【用途】
・あらゆる円筒内のバリ取り、かえり取り、サビ除去に!
・マニホールド・ブロックのバリ取りなど。
・アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取りに!
・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に!

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スパイラル型ブラシ
ブラシ長(mm)
20
外径(mm)
1
線径(mm)
0.06
軸径(mm)
3
毛材
真鍮線
全長(mm)
70
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト