ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ノット型(ヒネリ)軸付きホイルブラシ

通常単価(税別)
9,817
税込単価
10,799
通常出荷日:4日目

【特長】・ドリル・ストレートグラインダー用。・長寿命。・高密度。・軸部とブラシが一体なので高速回転で使...

詳細を確認

型番:

MSTM-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSTM-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイールブラシ
外径(mm)
100
線径(mm)
1.02
軸径(mm)
6
毛材
スチール(鋼)線
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MSTM-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,817
( 10,799 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル・ストレートグラインダー用。
・長寿命。
・高密度。
・軸部とブラシが一体なので高速回転で使用できる

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

単位:mm
型番外径線径軸径最高使用回転数
MSTM-4100SW0.35φ620,000R.P.M

SW:スチールワイヤ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノット型(ヒネリ)軸付きホイルブラシの型番MSTM-4のページです。 型番MSTM-4に関する仕様情報を記載しております。
ノット型(ヒネリ)軸付きホイルブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノット型(ヒネリ)軸付きホイルブラシ
鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
0.15 鋼線軸付ホイールブラシ
ワイラー ミニチュアカップブラシ
メーカーバーテックミスミミスミSUN POWERSUN POWERバーテック
通常価格9,8173404002,6241,55910,412
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目5日目
商品タイプホイールブラシエンド型ブラシエンド型ブラシホイールブラシホイールブラシカップ型ブラシ
外径(mm)1001616757514
線径(mm)1.020.30.30.50.150.12
軸径(mm)666663
毛材スチール(鋼)線スチール(鋼)線ステンレス線ナイロン線スチール(鋼)線ステンレス線
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング