17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ノット型(ヒネリ)軸付きエンドブラシ

通常単価(税別)
5,3707,072特別価格
税込単価
5,9077,779特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・長寿命。・高密度。・軸部とブラシが一体なので高速回転で使用できる。【用途】・カーボンのクリー...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

線径

(mm)

毛材

タイプ

最小発注数量
20
0.5
スチール(鋼)線
ハードタイプ
1個
20
0.35
スチール(鋼)線
ソフトタイプ
1個
30
0.5
スチール(鋼)線
ハードタイプ
1個
30
0.35
スチール(鋼)線
ソフトタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3705,058
( 5,564 )
7日目
7,0725,767
( 6,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,546
( 7,201 )
5日目
6,440
( 7,084 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命。
・高密度。
・軸部とブラシが一体なので高速回転で使用できる。
【用途】
・カーボンのクリーニング。
・押出型、金型及び工具のクリーニング。
・スケールとスラグの除去。
・凹部、管内部のクリーニング。
・ゴムとプラスチックのバリ取り。
・熔接部のクリーニング。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番外径材質カップ径線径最高回転数
MEBB-40A19SW22φ0.3520,000R.P.M
MEBB-40φ0.5
MEBB-40SASUSφ0.35
MEBB-40Sφ0.5
MEBB-41A29SW29φ0.3518,000R.P.M
MEBB-41φ0.5
MEBB-41SSUSφ0.5

毛丈:22mm 軸径:φ6 軸長:18mm(SW:スチールワイヤー、SUS:ステンレスワイヤー)

使用方法・使用事例

使用方法

必ず下記事項の安全対策を行ってください。安全対策を怠れば負傷する場合があります。

 
用途を間違わないでください
ノット型(ヒネリ)軸付きエンドブラシ 使用方法1

使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。

使用機械およびパワーブラシの回転数に注意してください
ノット型(ヒネリ)軸付きエンドブラシ 使用方法2

パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)をご確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。

保護用具について
ノット型(ヒネリ)軸付きエンドブラシ 使用方法3

パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。

研削紛に注意してください
ノット型(ヒネリ)軸付きエンドブラシ 使用方法4

一般印パワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削紛が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。

作業中には、周囲の人にも注意してください
ノット型(ヒネリ)軸付きエンドブラシ 使用方法5

ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削紛が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノット型(ヒネリ)軸付きエンドブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノット型(ヒネリ)軸付きエンドブラシ
ノット型(ヒネリ)軸付きホイルブラシ
軸付ノット型エンドブラシ ステンレス線
クリンプ軸付きエンドブラシ
軸付ノット型エンドブラシ 高張度鋼線
鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
メーカーバーテックバーテックLESSMANNバーテックLESSMANNミスミ
通常価格5,370-9,8173,812 -4,312 -2,787 -340
通常出荷日在庫品1日目〜4日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目
商品タイプエンド型ブラシホイールブラシエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシ
軸径(mm)666666
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング