17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

マイクロスパイラルブラシ(研磨材入りナイロン)

通常単価(税別)
4,2545,756特別価格
税込単価
4,6796,332特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~7日目

マイクロスパイラルブラシは自動化に対応し、加工後処理の大幅な省力化をお手伝いします。【特長】・パイプタ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

軸径

(mm)

毛材

全長(mm)

最小発注数量
20
1
3
ナイロン線
70
1個
20
1.27
3
ナイロン線
70
1個
20
1.91
3
ナイロン線
70
1個
25
2.2
3
ナイロン線
70
1個
25
2.7
3
ナイロン線
70
1個
30
3.2
3
ナイロン線
70
1個
30
3.8
3
ナイロン線
70
1個
30
4.3
3
ナイロン線
70
1個
30
5
3
ナイロン線
70
1個
30
5.5
3
ナイロン線
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7564,205
( 4,626 )
7日目
5,7564,205
( 4,626 )
7日目
5,7564,205
( 4,626 )
6日目
4,7974,205
( 4,626 )
3日目
4,6274,205
( 4,626 )
3日目
4,2543,602
( 3,962 )
3日目
5,1053,602
( 3,962 )
6日目
4,2543,602
( 3,962 )
6日目
4,8853,602
( 3,962 )
5日目
4,2973,602
( 3,962 )
3日目

詳細情報

基本情報

マイクロスパイラルブラシは自動化に対応し、加工後処理の大幅な省力化をお手伝いします。
【特長】
・パイプタイプで自動化に対応!
・Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくい!
・1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応!
【用途】
・あらゆる円筒内のバリ取り、かえり取り、サビ除去に!
・マニホールド・ブロックのバリ取りなど。
・アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取りに!
・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に!

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番外径(D)材質番手植付(L)軸径(SD)全長(AL)最高回転数
IMS-1.0G1AO#500203701,200R.P.M
IMS-1.27G1.27
IMS-1.91G1.91
IMS-2.2G2.225
IMS-2.7G2.7
IMS-3.2G3.230
IMS-3.8G3.8
IMS-4.3G4.3
IMS-5.0G5
IMS-5.5G5.5
IMS-6.0G66100
IMS-7.0G7SC#32050
IMS-8.0G8
IMS-9.0G9
IMS-10.0G10
IMS-12.0G12

(AO:酸化アルミ、SC:シリコンカーバイト)

外形図

マイクロスパイラルブラシ(研磨材入りナイロン) 外形図

注意・禁止事項

ご使用上の注意
ブラシをご使用される際は、次のことを特に注意してください。

  • 許容最高回転数を超えて使用しないでください。
  • マイクロスパイラルブラシは構造上、ブラシ部と軸部の接合部が曲がることがありますので取扱いには十分な注意をお願いします。
  • 作業する時は必ずパイプ内部にインサートした状態で使用してください。ブラシが破壊する可能性がありますので空転させないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスパイラルブラシ(研磨材入りナイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスパイラルブラシ(研磨材入りナイロン)
マイクロスパイラルブラシ 研磨材入りナイロン
マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)
マイクロスパイラルブラシ ナイロン
マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)
ミニチュアブラシ 砥粒入りナイロンブラシ
メーカーバーテックミスミバーテックミスミバーテックユーコーコーポレーション
通常価格4,254-3,5204,071 -3,6235,040 -2,101 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプスパイラル型ブラシスパイラル型ブラシスパイラル型ブラシスパイラル型ブラシスパイラル型ブラシミニブラシ
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング