ツール用品技術窓口

確定しました

ミニチュアホイルブラシ MW【5個入り】

通常単価(税別)
9,460
税込単価
10,406
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・精密仕上げ用に。・丈夫なリング構造。・均一な植毛配分。・豊富な材料。【用途】・機械部品の酸化...

詳細を確認

型番:

MW-16-SUS-P5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

MW-16-SUS-P5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイールブラシ
外径(mm)
25
線径(mm)
1.02
軸径(mm)
3
毛材
スチール(鋼)線
入り数(本)
5

型番リスト

表示件数
型番
MW-16-SUS-P5

外径

(mm)

軸径

(mm)

毛材

最小発注数量
25
3
スチール(鋼)線
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,460
( 10,406 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密仕上げ用に。
・丈夫なリング構造。
・均一な植毛配分。
・豊富な材料。
【用途】
・機械部品の酸化膜除去。
・各種部品の微少バリ取り。
・歯科技工作業の研削後の中間仕上げ。
・エレクトロニクス関係の金型加工、ダイス加工の研磨仕上げ。
・宝飾加工の研磨仕上げ。
・テストピースの研磨。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

単位:mm
型番外径線径軸径最高使用回転数
MW-12-SUS-P519.0SUS0.123.037,000R.P.M
MW-16-SUS-P525.0SUS0.07

SUS:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアホイルブラシ MWの型番MW-16-SUS-P5のページです。 型番MW-16-SUS-P5に関する仕様情報を記載しております。
ミニチュアホイルブラシ MWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアホイルブラシ MW
ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ MW
真鍮 軸付カップブラシ
ミニチュアエンドブラシ
カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SE
カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線)
メーカーバーテックSUN POWER柳瀬バーテックSUN POWERSUN POWER
通常価格9,4601,0041,598 -3,078 -338 -412
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
商品タイプホイールブラシホイールブラシカップ型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシ
線径(mm)1.020.10.15-0.250.25
入り数(本)5--5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング