17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

BRブラシ

通常単価(税別)
2,3353,552
税込単価
2,5693,907
通常出荷日:3日目~7日目

ネジ筋のクリーニング/ドリル・ボール盤・旋盤用。【特長】・エアードリル、電動ドリル(無段変速)、ボール...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

軸径

(mm)

全長(mm)

最小発注数量
12.7
2.4
54
1個
6.4
2.4
54
1個
19
3.2
57
1個
9.5
2.4
54
1個
15.9
3.2
57
1個
32
3.2
57
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,037
( 3,341 )
7日目
3,037
( 3,341 )
3日目
3,552
( 3,907 )
7日目
2,335
( 2,569 )
7日目
3,552
( 3,907 )
7日目
2,893
( 3,182 )
7日目

詳細情報

基本情報

ネジ筋のクリーニング/ドリル・ボール盤・旋盤用。

【特長】
・エアードリル、電動ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付け使用します。
・空間が限られた条件のもとで、手の届きにくくわかりにくい部分にアクセスできる。
・手動工具としても使用可能。
・SUS302仕様なので錆と腐食に強い。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番外径材質線径軸径全長ブラシ幅
BR-1/46.4SUSφ0.132.45414
BR-3/89.5
BR-7/1611.1
BR-1/212.7
BR-9/1614.33.65716
BR-5/815.9
BR-3/419.0
BR-7/822.2
BR-125.4
BR-1 1/432.0

(SUS:ステンレスワイヤー)

使用方法・使用事例

使用方法

必ず下記事項の安全対策を行ってください。安全対策を怠れば負傷する場合があります。

 
用途を間違わないでください
使用機械およびパワーブラシの回転数に注意してください
保護用具について
BRブラシ 使用方法1

使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。

BRブラシ 使用方法2

パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)をご確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。

BRブラシ 使用方法3

パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。

研削紛に注意してください
作業中には、周囲の人にも注意してください
BRブラシ 使用方法4

一般印パワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削紛が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。

BRブラシ 使用方法5

ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削紛が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BRブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BRブラシ
鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ネジリブラシ 毛材:ステンレス
ネジリブラシ 毛材:アラミド繊維
軸付カップ型ブラシ 軸径3m
メーカーバーテックミスミミスミトラスコ中山トラスコ中山日本精密機械工作
通常価格2,335-3404002,040 -2,932 -3,551
通常出荷日3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプミニブラシ / 特殊ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシネジリブラシネジリブラシカップ型ブラシ
ブラシ長(mm)14272740408
線径(mm)0.130.30.30.150.2-
毛材ステンレス線スチール(鋼)線ステンレス線ステンレス線真鍮線スチール(鋼)線
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング