ツール用品技術窓口

高い場所や大型機械の水平出しも手元で可能。

2セット以上の接続例
デジタルセンサ(DL-S2)・デジタル表示器(DL-D3)・接続ケーブル(DL-P1)の組み合わせシステムです。
※パソコンは付属されておりません。
| 商品コード | 品番 | 質量 |
|---|---|---|
| 010023 | DL-D3 | 1kg |
| 010012 | DL-S2 | 2kg |
| 010031 | DL-P1 | 400g |
| 010033 | DL-P3 | 100g |
| 測定範囲 | ± 5.000mm/m • ± 0.2865° | |
| 最小読取値 | 0.001 mm/m • 0.0001° 0.01 mm/m • 0.001° | |
| 使用温度範囲 | 0 〜40°C | |
| 読取精度 | 使用温度17 〜23°C | ±0.85%rdg(0〜±2mm/m・0〜±0.1146°) ±1.0%rdg(±2〜±5mm/m・±0.1146〜±0.2865°) |
| 使用温度 0 〜4°C | ± 2.6% rdg (0 〜士 2mm/m • 0 〜± 0.1146°) ± 2.7% rdg (± 2 〜± 5mm/m • ± 0.1146 〜土 0.2865°) | |
| 繰り返し精度 | ± 0.005mm/m • ± 0.0003° 以内 | |
| 外部出力信号 | RS-232C 準拠 | |
| 電 源 | 単三型乾電池x 6本 ACアダプタ(付属) | |
| 連続使用時間 | マンガン乾電池 約27時間 アルカリ乾電池 約55時間 ※測定条件により多少異なります。 | |
| 外形寸法 | DL-S2 L167 x W59 x H111mm (ベース寸法:L150 x W55mm) DL-D3 L235 x W106 x H51mm DL-P1 全長5m (標準) DL-P3 全長4.5m | |
高い場所や大型機器の水平出しを手元で直読みできる高精度デジタル水準器。
【特長】
・高精度デジタル水準器、0.001mm/m表示・外部出力付き。
・セパレートタイプの水準器として高い場所や大型機械の水平出しに、手元でデジタル表示を直読み可能。
・デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力可能で、RS-232Cを内蔵しているパソコンやプリンタに接続可能。
・2台以上の外部信号を1本の出力信号にまとめることができ、3台、4台と増設したとき容易に信号処理が可能。
・0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで可能。
・デジタルセンサのレベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付けが可能。
【用途】
・定盤、工作機械など高精度の水平出し、真直度、平面度測定用としてご利用可能。
>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。
校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。



大菱計器製作所
精密角形水準器 (JIS B7510 A級)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アカツキ製作所
丸型アイベル水平器
4.4通常価格(税別):918円~

アカツキ製作所
角柱型アイベル水平器(取付穴付)
0通常価格(税別):1,180円~

アカツキ製作所
丸型マグネット付アイベル水平器
4通常価格(税別):950円~

新潟精機(SK)
精密平形水準器 一般工作用
0通常価格(税別):39,863円~

エビス
設備レベル
0通常価格(税別):3,585円~

アカツキ製作所
箱型アルミレベル(垂直測定マド付)
5通常価格(税別):2,080円~

アカツキ製作所
丸台型アイベル水平器(取付穴付)
5通常価格(税別):1,100円~

エビス
丸型気泡管
5通常価格(税別):940円~

大菱計器製作所
平形水準器(工作用)
4通常価格(税別):31,491円~