17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニックDL-m3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル水準器レベルニックDL-m3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DL-M3

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読取誤差もありません!
【特長】
・0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にするなどの操作がワンタッチで可能
・読み取りやすいデジタル表示
・小型・軽量・普及型タイプ
・RS-232C出力が付き、データ記録・平面度・真直度ソフトが使用可能になります
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

 

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
105
マグネット
なし
高さ(mm)
50
厚み(mm)
73
測定範囲(mm/m)
±5.00
最小読取値(mm/m)
0.01
外部出力信号(有無)
精度(mm/m)
使用温度17~23℃ ±0.02mm/mまたは±3%rdgの大きい方(0~±2mm/m)±4%rdg(±2~±5mm/m) 使用温度0~40℃ ±0.02mm/mまたは±5%rdgの大きい方(0~±2mm/m)±6%rdg(±2~±5mm/m)
測定面全長(mm)
100
底面形状(フラット/V溝)
フラット
表示(デジタル/アナログ)
デジタル

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト