17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロトラクタ No.192

通常単価(税別)
80013,703特別価格
税込単価
88015,073特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

治具や機械に取り付けて使用できる分度器型プロトラクタ。【特長】・分度器の平円の板で、取付穴径φ5(穴径...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステンレス
  • ステンレス仕上:PRT192-90S
  • シルバー仕上:PRT192-120S・PRT192-200S・PRT192-250S・PRT192-300S
型番商品コード目量最大測定角度本体直径(mm)本体厚(mm)器差質量
PRT192-90S008901180°901.2±20'40g
PRT192-120S008903180°1201.5±20'80g
PRT192-200S0089300.5°180°2102.0±15'310g
PRT192-250S0089400.5°180°2502.0±15'440g
PRT192-300S0089600.5°180°3202.5±15'870g

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最小表示(°)

  • 直径(mm)

  • 精度(°)

  • トラスココード

  • 本体幅(mm)

  • 本体高さ(mm)

  • 本体奥行(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最小表示

(°)

直径

(mm)

精度

(°)

トラスココード

本体幅

(mm)

本体高さ

(mm)

本体奥行

(mm)

表面仕上

(シルバー/ステンレス)

器差

質量

(g)

最小発注数量
1
90
±0.33
421-9821
90
51
1.2
ステンレス
±20´
40
1個
1
120
±0.33
421-9805
120
68
1.5
シルバー
±20´
80
1個
0.5
210
±0.25
421-9813
210
-
2.0
シルバー
±15´
310
1個
0.5
250
±0.25
435-8646
250
-
2.0
シルバー
±15´
440
1個
0.5
320
±0.25
435-7096
320
115
2.5
シルバー
±15´
870
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
1日目
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,2278,635
( 9,499 )
3日目
12,83012,089
( 13,298 )
1日目
13,703
( 15,073 )
2日目

詳細情報

基本情報

治具や機械に取り付けて使用できる分度器型プロトラクタ。
【特長】
・分度器の平円の板で、取付穴径φ5(穴径5mm)で治具や機械に取付けて使用可能な角度計。
【用途】
・治具及び機械等に取り付けて角度の測定に使用。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ No.192のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
稼働部品の角度調整
4
満足度:4.0
ベースとなる板に刻印で角度表示をしようか? と考案中にこの品番を見つけました。 感覚でしていた角度調整が楽になり、重宝し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロトラクタ No.192
プロトラクタ No.192-S2
プロトラクタ No.192(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.192-S2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.182
プロトラクタ No.101
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格800-1,100 -14,677 -14,830 -2,3005,100
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜10日目11日目5日目在庫品1日目
校正証明書--
商品タイププロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~180°0~180°0~180°0~180°0~180°0~180°
竿タイプ竿無し竿無し竿無し竿無し1本竿1本竿
表示(デジタル/アナログ)アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング