ツール用品技術窓口
| 商品コード | 008000 |
|---|---|
| 品番 | PRT-15 |
| 材質 | ステンレス |
| 目量 | 1° |
| 最大測定角度 | 180° |
| 精度 | ±20′ |
| 本体寸法 | 52×90×1.2mm |
| 竿寸法 | 177×1.2mm |
| 竿目量 | 0.5mm |
| 竿最大測定長 | 150mm |
| 竿幅 | 5mm |
| 質量 | 80g |
竿部スライドタイプ目盛付で深さ測定や、直角部を利用して角度測定、ケガキ作業を行えるプロトラクタ。
【特長】
・目盛付竿で、スライドもできて便利な角度計。
・竿目盛で深さ測定が可能。
・体の直角部を利用しての角度測定、ケガキなどが可能。
【仕様】
・材質:ステンレス
・目量:1°
・最大測定角度:180°
・精度:±20′
・本体寸法:52×90×1.2mm
・竿寸法:177×1.2mm
・竿目量:0.5mm
・竿最大測定長:150mm
・竿幅:5mm
【用途】
・角度測定

新潟精機(SK)
USB接続マイクロスコープ


新潟精機(SK)
プロトラクタ No.1000
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
ベベルボックス BB-180L
4.3通常価格(税別):9,600円

新潟精機(SK)
ベベルボックス BB-180
4.3通常価格(税別):10,703円

シンワ測定
デジタルアングルメーター
4.6通常価格(税別):10,235円

新潟精機(SK)
プロトラクタNo.19 ステン
4通常価格(税別):1,200円

新潟精機(SK)
ベベルボックスBB-180A
5通常価格(税別):17,192円

シンワ測定
プロトラクター シルバー
4.8通常価格(税別):1,650円~

新潟精機(SK)
プロトラクタ No.19 シルバー
4.5通常価格(税別):1,440円

東栄工業
デジタル角度計ミニ
4通常価格(税別):14,663円

シンワ測定
デジタルアングルメーターII防塵防水
4通常価格(税別):12,413円~