17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レベルポイントM

通常単価(税別)
31,68527,971
税込単価
34,85430,768
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

傾斜角度測定とポンチング作業が同時に行えます。【特長】・ワンタッチで角度直読・水平から垂直までどんな角...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スラントルール(ダイヤル式)
  • 測定範囲
    0~360°
  • 最小表示 (°)
    1
  • 測定面全長 (mm)
    125
  • 表示 (デジタル/アナログ)
    アナログ
  • 製品寸法 (mm)
    130×125×25
  • 材質
    アルミ
  • トラスココード
    377-5534
  • 読取精度 (°)
    1゜以内
  • Vベース適合径 (mm)
    Φ20~100

型番:

LP-360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

 

傾斜角の測定、丸棒の外周の角度出しやポンチング作業が同時に可能

実際のご利用例

 

実際のご利用例

 

 

寸法図

レベルポイントMの寸法図

レベルポイントMの寸法図

商品コード品番製品寸法
高さ×幅×厚 (mm)
質量
011022LP-360130 × 125 × 25400g

関連商品

各部の名称

各部の名称

仕様

  • 測定範囲:0~360°
  • 最小読取値:1°
  • 読取精度:1°以内
  • 使用温度範囲:0~40℃
  • φ20~100(Vベース適合径20~100mm)
 

使用方法

1.水準器として

水準器としての使用例

水準器としての使用例

  • 水平または垂直を出したい対象物の表面に、レベルポイントの両脚を吸着させる、または基準面(側面)を合わせる(図1)
  • 指針が0°または90°を指すように傾きを調節する。

パイプの導・配管、梁、装置類、配電盤などの水平・垂直出しに効果的。

2.角度の測定

レベルポイントの両脚を対象物の表面に置くだけで、指針がその表面の角度を指す。

3.対象物の表面を任意の角度にする方法

パイプ・丸棒の溶接などの角度出し

パイプ・丸棒の溶接などの角度出し

  • 1.任意の角度を出したい対象物の表面に、レベルポイントの両脚を吸着させる、または基準面を合わせる。
  • 2.指針が任意の角度を指すように対象物の傾きを調整する。(図2)
  • 脚部はマグネット付のため、鉄材料に吸着し両手で作業ができるので角度調節が容易。
  • 配管・溶接・研削・ガラス等の勾配取り付け作業に便利。

4.円筒表面における任意の角度の点を求める方法

0°の点、θ°の点

0°の点、θ°の点

  • 1.マーキングしたい面が上になるように、円筒をクランプし水平に固定する。
  • 2.レベルポイントの両脚をその表面にまたがせ、求めたい任意の角度を指針が指すように調節する。
  • 3.この時のセンターポンチの先端が、円筒表面における任意の角度の点を指している。(図3)(図4)

注意

  • 点をマーキングする際は、ハンマー等でセンターポンチを軽く叩いてください。強く叩くと内部機構の破損、精度不良の原因となります。
  • ドリリング用のポンチとしては絶対に使用しないでください。
  • このようにして、任意の角度の点を一直線上に連続して簡単に求めることができます。
  • 穴あけ・フライス削・リベット打ち・溶接作業に便利です。
 

取扱上の注意

  • 本品は他の精密測定機器と同様に注意して扱い、落下等の強い衝撃を与えないでください。
  • ねじをゆるめたり、分解したりしないでください。
  • センターポンチは軽く叩き、絶対に強く叩かないでください。
  • マグネットの吸着力は対象物により変わります。ご使用前に対象物へ吸着させ、用途に足りる吸着力であることを確認してからご使用ください。
  • 精密機器・時計・磁気製品などの磁気の影響を受けやすい機器には近づけないでください。
  • 水や油のかかる場所、ほこり等の多い場所、直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、温度変化の激しい場所、子どもの手の届く所でのご使用や保管はおやめください。
  • ご使用後は付着したゴミや汚れを、柔らかい布などで拭き取り、必ず収納箱に保管してください。
  • 用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので絶対におやめください。

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

 JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

LP-360の仕様・寸法情報

商品タイプ
スラントルール(ダイヤル式)
測定範囲
0~360°
最小表示(°)
1
測定面全長(mm)
125
表示(デジタル/アナログ)
アナログ
製品寸法(mm)
130×125×25
材質
アルミ
トラスココード
377-5534
読取精度(°)
1゜以内
Vベース適合径(mm)
Φ20~100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
LP-360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,68527,971
( 30,768 )
3日目

詳細情報

基本情報

傾斜角度測定とポンチング作業が同時に行えます。
【特長】
・ワンタッチで角度直読
・水平から垂直までどんな角度も素早く正確に測定できます
・ポンチ部の先端は超硬チップ付
・脚部マグネット付
【用途】
・傾斜角の測定と丸棒へのポンチング

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベルポイントMの型番LP-360のページです。 型番LP-360に関する仕様情報を記載しております。
レベルポイントMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベルポイントM
レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ベベルボックス BB-180
ベベルボックスBB-180A
レベルメイト(アナログ角度計)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格31,68531,63423,97510,70317,1924,000
通常出荷日3日目10日目10日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプスラントルール(ダイヤル式)スラントルール(ダイヤル式)デジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計アナログ角度計
測定範囲0~360°0~360°0~180°0~180°0~180°0~360°
最小表示(°)110.10.10.11
測定面全長(mm)125125515151110
表示(デジタル/アナログ)アナログアナログデジタルデジタルデジタルアナログ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング