ツール用品技術窓口
| 繭品コード | 型番 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | T (mm) | 吸着力 | 賃量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012670 | 20L | 20 | 8 | 4 | 0.6 | 10N | 5g |
| 012671 | 24L | 24 | 14 | 5.5 | 1.0 | 20N | 10g |
| 012672 | 25L | 25.5 | 23.5 | 6.5 | 1.4 | 60N | 20g |
| 012673 | 45L | 45 | 30 | 7 | 1.6 | 150N | 50g |
| 012674 | 49L | 49 | 41 | 13 | 2.0 | 200N | 120g |
| 012675 | 60L | 60 | 24 | 7 | 1.4 | 150N | 50g |

フェライト磁石に、ヨーク(鉄)の組み合わせで磁力アップ。
【特長】
・異方性フェライト磁石とヨーク(鉄)の組み合わせで、磁力を一定方向に集中させ強 力にしてあります。
・ヨークの取付穴φ5mmを利用して部品等への取り付けが可能です。(25Lのみ)
【用途】
・鉄板等への吸着、金型・治工具の吸着部品として及び図面、定規の押え等に利用可能。


新潟精機(SK)
USB接続マイクロスコープ

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
4.7通常価格(税別):1,020円~

トラスコ中山
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
0通常価格(税別):1,131円~

新潟精機(SK)
簡易型マグネットホルダ 角
4.5通常価格(税別):159円~

テクノプラン
永磁ホルダー丸型(強力薄型)
4通常価格(税別):1,375円~

テクノプラン
マグネットホルダー丸型 塗装仕様
0通常価格(税別):1,277円~

SK-11
マグネットツールトレイ SMTシリーズ
4.1通常価格(税別):1,569円~

トラスコ中山
マグネットホルダ(アルニコ磁石・ハンドル付)
2通常価格(税別):2,610円~

トラスコ中山
マグネットホルダ“オールキャッチ”
0通常価格(税別):3,040円

アストロプロダクツ(ワールドツール)
マグネットトレー
0通常価格(税別):400円~