17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニック充電池モデル

通常単価(税別)
372,151387,341
税込単価
409,366426,075
通常出荷日:2日目~5日目

分解能0.001mm/mでの数値測定ができ、測定者によるデータ読取誤差がない水平器。【特長】・気泡管式...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    172
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    65
  • 厚み (mm)
    129
  • 測定範囲 (mm/m)
    ±5.00
  • 最小読取値 (mm/m)
    0.001
  • 外部出力信号 (有無)
  • 測定範囲 (度)
    ±0.286
  • 最小読取値 (度)
    ±0.0001
  • 精度 (mm/m)
    使用温度:17~23℃ ±0.85%rdg(0~±2mm/m・0~±0.115°)±1.0%rdg(±2~±5mm/m・±0.115°~±0.286°)、使用温度:0~40℃ ±2.6%rdg(0~±2mm/m・0~±0.115°)、±2.7%rdg(±2~±5mm/m・±0.115°~±0.286°)
  • 測定面全長 (mm)
    150
  • 底面形状 (フラット/V溝)
    フラット
  • 表示 (デジタル/アナログ)
    デジタル
  • 繰り返し精度
    ±0.005mm/m・±0.0003°以内
  • セット内容
    保証書、取扱説明書、検査成績表、収納ケース、ACアダプタ(DC15V出力、AC100V-240V)、8.4V006P型充電式バッテリー
  • 充電時間 (h)
    12
  • 本体ベース寸法 (mm)
    L150xW55
  • 底面ねじ穴寸法
    M5xP0.8
  • 電源
    Ni-H充電電池 公称電圧8.4V200mAh
  • 仕様説明
    連続使用時間:<12時間充電 約9時間><8時間充電 約6時間><4時間充電 約2時間>
  • 本体材質
    アルミニウム
  • 質量 (g)
    2200
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

レベルニック充電池モデルの仕様について

測定範囲※1±5.00mm/m・±0.286°
最小読取値±0.001mm/m・±0.0001°(0~±2mm/m・0~±0.115°)
±0.01mm/m・±0.001°
使用温度範囲0~40℃
読取精度※2使用温度17~23℃±0.85%rdg(0~±2mm/m・0~±0.115°)
±1.0%rdg(±2~±5mm/m・±0.115°~±0.286°)
使用温度0~40℃±2.6%rdg(0~±2mm/m・0~±0.115°)
±2.7%rdg(±2~±5mm/m・±0.115°~±0.286°)
繰り返し精度±0.005mm/m・±0.0003°以内
外部出力信号RS-232C準拠
外形寸法L172×W65×H129mm(ベース寸法:L150×W55mm)

※1:DEG(°)は表示のときは、小数点より上の 0 は表示されません。
  0.001mm/m・0.0001°の最小読み取りができる表示範囲は± 1.999mm/m・± 0.1145°以下です。
※2:%rdg は読取値に対してのパーセンテージです。

この商品の電源仕様について

品番DL-S3C
充電時間12時間(フル充電)
電源Ni-MH充電電池公称8.4V200mAh
(交換用充電池の単品販売もございます)
連続使用時間※312時間充電:約9時間
8時間充電:約6時間
4時間充電:約2時間

※3:測定条件により多少異なります。

この商品のご利用方法(充電について)

レベルニック充電池モデルの充電について

レベルニック充電池モデルの充電について

  1. 1.付属の充電池を装着します。(初めて使用する場合)
    バッテリーケースツマミを左に回し、バッテリーケースを外します。電池スナップに充電池を接続し、バッテリーケースを取り付けます。
  2. 2.付属のACアダプターをDL-S3C本体のACアダプター用ジャックに接続すると充電されます。
    充電中は、充電ランプが点灯します。
    12時間で満充電となります。所定の時間が経過しましたら AC アダプターを取外して下さい。
  • ※ 満充電になっても充電は自動停止しませんが、放電防止の弱い充電状態になっているので安全です。短い充電時間でも、DL-S3Cを使用できますが、連続使用できる時間が短くなります。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ベース部材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ベース部材質

最小発注数量
鋳鉄
1個
ステンレス SUS303
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
372,151
( 409,366 )
2日目
387,341
( 426,075 )
5日目

詳細情報

基本情報

分解能0.001mm/mでの数値測定ができ、測定者によるデータ読取誤差がない水平器。
【特長】
・気泡管式よりももっと簡単に短時間で測定が可能。
・レベルニックDL-S3の充電池タイプで、使用していないときに充電ができるため経済的。
・0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にするなどワンタッチで操作が可能。
・表示値をRS-232C信号で出力でき、RS-232C入力インターフェイスを内蔵しているパソコンやプリンタに接続が可能。
・レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けができる。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、傾斜の比較測定や真直度、平面度の測定等に利用可能。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック充電池モデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニック充電池モデル
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
デジタル水準器レベルニックDL-S2W
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格372,151-233,609354,430 -426,066170,358 -165,061
通常出荷日2日目〜3日目2日目〜3日目3日目13日目
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器
長さ(mm)1721041736150170
マグネットなしなしなしなしなしなし
高さ(mm)655959(アンテナ頂点まで)1075652
厚み(mm)129105147158155160

水平器カテゴリの売れ筋ランキング