17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニックデータ収集アダプタ

通常単価(税別)
132,911
税込単価
146,202
通常出荷日:2日目

1台のパソコン画面で最大8台分のデータ数値表示・保存が可能なデータ収集アダプタ。【特長】・レルニックの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他付属品
  • 長さ (mm)
    180
  • 高さ (mm)
    150
  • 厚み (mm)
    130
  • トラスココード
    -
  • 電源
    AC100Vアダプタ[DC9V 出力](付属) 単三型乾電池(1.5V)×6本(市販充電電池使用可) ※電池での連続使用時間は、接続しているレベルニックや台数で変わります。
  • 仕様説明
    入力:D-SUB9ピン オス RS-232C準拠 8入力 (レベルニック接続専用) ボーレート 1200 ストップビット1 パリティなし フロー制御なし /出力:D-SUB9ピン オス RS-232C準拠 1出力(パソコン接続用) ボーレート 9600 ストップビット1 パリティなし フロー制御 ハードウェア /適用機種:DL-S3、DL-S3C、DL-S3L、DL-m3、DL-m3LS、DL-S2W ※DL-P5ADを使用したケーブル接続も可能。※DL-S2W、DL-BWに付属の無線アダプタ接続も可能
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 質量 (g)
    1600

型番:

DL-ADP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1台のパソコン画面で複数台のレベルニックのデータが管理できるアダプタ

Bluetooth無線を用いた複数台での測定例。

Bluetooth無線を用いた複数台での測定例。

商品コード品番質量JAN
(4975846)
010037DL-ADP1.6kg010369

DL-ADPの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他付属品
長さ(mm)
180
高さ(mm)
150
厚み(mm)
130
トラスココード
-
電源
AC100Vアダプタ[DC9V 出力](付属) 単三型乾電池(1.5V)×6本(市販充電電池使用可) ※電池での連続使用時間は、接続しているレベルニックや台数で変わります。
仕様説明
入力:D-SUB9ピン オス RS-232C準拠 8入力 (レベルニック接続専用) ボーレート 1200 ストップビット1 パリティなし フロー制御なし /出力:D-SUB9ピン オス RS-232C準拠 1出力(パソコン接続用) ボーレート 9600 ストップビット1 パリティなし フロー制御 ハードウェア /適用機種:DL-S3、DL-S3C、DL-S3L、DL-m3、DL-m3LS、DL-S2W ※DL-P5ADを使用したケーブル接続も可能。※DL-S2W、DL-BWに付属の無線アダプタ接続も可能
使用温度範囲(℃)
0~40
質量(g)
1600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL-ADP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,911
( 146,202 )
2日目

詳細情報

基本情報

1台のパソコン画面で最大8台分のデータ数値表示・保存が可能なデータ収集アダプタ。
【特長】
・レルニックの同時接続が最大8台まで可能。
・専用表示ソフト付属。
【用途】
・レベルニックの複数台デ-タ管理。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニックデータ収集アダプタの型番DL-ADPのページです。 型番DL-ADPに関する仕様情報を記載しております。
デジタル水準器レベルニックデータ収集アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニックデータ収集アダプタ
デジタル水準器レベルニックL型ベースDL-mL
レベルニック無線アダプタ
デジタル水準器レベルニック無線アダプタ DL-BW/DL-BW(USB)
ハンディーレベル-2
デジタル水平器,銀色
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エビスSTS
通常価格132,911125,79860,177 -97,5551,560 -7,636
通常出荷日2日目2日目3日目2日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプその他付属品その他付属品その他付属品その他付属品水平器デジタル水平器
長さ(mm)18017067143100416
高さ(mm)15052931734650
厚み(mm)13016034502021
トラスココード------

水平器カテゴリの売れ筋ランキング