17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニマグネットベース MB-7

通常単価(税別)
7,620
税込単価
8,382
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

1つのノブで全てのロックが可能で、狭い箇所・機械に直接取り付けでき大変便利なマグネットスタンド。【特長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットスタンド(支柱タイプ)
  • サイズ
    小型
  • 吸着力 (N)
    250
  • ステム取付
    φ6、φ8
  • アリ溝 有無
  • 金具取付ねじ
    M5×0.8
  • ベース寸法(幅) (mm)
    30
  • ベース寸法(奥行) (mm)
    35
  • ベース寸法(高さ) (mm)
    35
  • 磁力ON/OFF切替レバー (有無)
  • 微調整ノブ (有無)
  • 材質
    フェライト磁石

型番:

MB-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ミニマグネットベース MB-7
商品コード型番ベース寸法
(mm)
表面磁束密度
(mT)
質量JAN
(4975846)
012705MB-730×35×35最大100550g012400

外形図

単位:mm

寸法図 単位: mm

MB-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(支柱タイプ)
サイズ
小型
吸着力(N)
250
ステム取付
φ6、φ8
アリ溝 有無
金具取付ねじ
M5×0.8
ベース寸法(幅)(mm)
30
ベース寸法(奥行)(mm)
35
ベース寸法(高さ)(mm)
35
磁力ON/OFF切替レバー(有無)
微調整ノブ(有無)
材質
フェライト磁石

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MB-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,620
( 8,382 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

1つのノブで全てのロックが可能で、狭い箇所・機械に直接取り付けでき大変便利なマグネットスタンド。
【特長】
・メカロックツマミ操作で、3つのジョイントを同時にセット締め付けができます
・レバー操作でマグネットのON/OFF脱着が可能
【用途】
・ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマグネットベース MB-7の型番MB-7のページです。 型番MB-7に関する仕様情報を記載しております。
ミニマグネットベース MB-7のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
平行
4
満足度:4.0
工作機械の セッテイグには かかせない治具です いろんなタイプもってます
0人が参考にしています。
コンパクト
4
満足度:4.0
スペ-スがないところなどは こちら非常に重宝します ただ接地面すくないので 磁力がよわい
0人が参考にしています。
切削加工の基準だし
5
満足度:5.0
コンパクトで扱いやすく、思った通りの製品でした また、はがきで届くクーポンを利用させてもらい、商社より安価で購入すること...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qマグネット部の耐熱温度は何度でしょうか?
A
磁石の中でも最も弱いフェライトが使用されているため、80℃を超えると磁力が低下し、
150℃で半減しますが、熱から離せば磁力は戻ります。200℃では磁力は戻らなくなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマグネットベース MB-7
ミニマグネットベース MB-6
ミニマグネットベース 微動付
ミニマグネットベース B-2
ミニマグネットベース B-5
ミニマグネットベース 微動付ロング
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格7,62010,9758,0006,80011,5009,245
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプマグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
サイズ小型小型小型小型小型小型
吸着力(N)250200658020085
ステム取付φ6、φ8φ8φ6φ6φ6、φ8φ6
アリ溝 有無
よく一緒に購入される商品

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング