ツール用品技術窓口

寸法図
単位: mm
| 品番 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| MC202-50F | 63 | 9 | 4.5 | 18 | 17 |
| MC202-50FS | 101.5 | 9 | 4.5 | 18 | 17 |
| MC202-100F | 63 | 9 | 4.5 | 18 | 17 |
| MC202-100FS | 101.5 | 9 | 4.5 | 18 | 17 |
| 商品コード | 品番 | 測定範囲 (mm) | 最小読取値 (mm) | 最大許容誤差 (μm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152211 | MC202-50F | 0 ~ 50 | 0.01 | 4 | 590g |
| 152212 | MC202-50FS | 0 ~ 50 | 0.01 | 4 | 650g |
| 152213 | MC202-100F | 0 ~ 100 | 0.01 | 5 | 630g |
| 152214 | MC202-100FS | 0 ~ 100 | 0.01 | 5 | 770g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,421円 ( 13,663円 ) | 2日目 |
12,421円 ( 13,663円 ) | 2日目 |
15,673円15,071円 ( 16,578円 ) | 2日目 |
15,673円15,071円 ( 16,578円 ) | 2日目 |
付属の測定子に交換する事で広範囲測定が可能なデプスゲージ。
【特長】
・測定子交換によって従来品よりも深い測定が可能。
・定圧装置付。
・替測定子 50mmタイプ: 2本(25、50mm)、100mmタイプ: 4本(25、50、75、100mm)付属。
【用途】
・高精度な深さ測定に使用。



新潟精機(SK)
ギャップキャリパ(4点支持ベース)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-AX
0通常価格(税別):30,400円~

シンワ測定
デジタルデップスゲージ ホールド機能付
5通常価格(税別):7,985円~

ミスミ
デジタルミニデプス
0通常価格(税別):10,004円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~