ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS

通常単価(税別)
244,001221,504
税込単価
268,401243,654
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

L型ベースにレベルニックDL-m3を搭載したタイプの水平器。X軸・Y軸以外にZ軸測定も可能。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    170
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    52
  • 厚み (mm)
    160
  • 測定範囲 (mm/m)
    ±5.00
  • 最小読取値 (mm/m)
    0.01
  • 外部出力信号 (有無)
  • 精度 (mm/m)
    使用温度17~23℃ ±0.02mm/mまたは±3%rdgの大きい方(0~±2mm/m)±4%rdg(±2~±5mm/m) 使用温度0~40℃ ±0.02mm/mまたは±5%rdgの大きい方(0~±2mm/m)±6%rdg(±2~±5mm/m)
  • 測定面全長 (mm)
    150
  • 表示 (デジタル/アナログ)
    デジタル
  • トラスココード
    -
  • 電源
    9V角型電池×1
  • 仕様説明
    L型ベースにより垂直測定も可能
  • ベース直角度 (mm)
    ±0.035以内
  • 質量 (g)
    2800

型番:

DL-M3LS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

L型ベース

外観

外観

※マグネットは付いておりません。

仕様
  • 品番:DL-m3LS
  • ベース直角度:±0.035mm以内
  • 質量:2.8kg
  • ベース:150×150×52(mm)
  • ベース直角度:±(20+L/10)(μ)以内
  • ベースV角:130°

材質

  • L型ベース:鋳鉄

特長

  • レベルニックDL-m1・DL-m3を取付け、垂直測定可能な電子水準器として使用できるアタッチメント仕様のL型ベースです。
  • L型ベースにDL-m1・DL-m3を取付けたままで、ベース長150mmの水準器としても使用可能です。(但し測定ピッチは100mm⇒150mmになります)
  • ベース測定面にV溝を設けてありますので、円柱の測定も可能です

DL-m3

型式DL-m3
材質本体アルミニウム
ベース鋳鉄
測定範囲±5.00mm/m
最小読み取り値0.01mm/m
使用温度範囲0~+40℃
読み取り精度※1+17~+23℃±0.02mm/m または
±3%rdgの大きい方(0~±2mm/m)
±4%rdg(±2~±5mm/m)
0~+40℃±0.02mm/m または
±5%rdgの大きい方(0~±2mm/m)
±6%rdg(±2~±5mm/m)
繰り返し精度±0.01mm/m以内
外部信号出力RS-232C 準拠
電源9V 乾電池(JIS S-006P) 1個
連続使用時間※2マンガン乾電池 約35時間
アルカリ乾電池 約70時間
外径寸法105(L)×50(W)×73(H)mm
ベース寸法100(L)×50(W)mm
重量0.88kg
付属品9V 乾電池
収納ケース
取扱説明書
  • ※1:%rdgは読取値に対してのパーセントです。
  • ※2:使用条件により多少異なります。

注意・禁止事項

  • 本器は精密級の測定器ですので、作業中や持ち運びのときに、測定面や本体へ衝撃や過大な圧力を加えないように、取り扱いには十分注意をしてください。
  • レベルベースの底の測定面は機能上重要な部分ですので、防錆には十分注意をしてください。
  • 使用後はゴミや汚れを除去し、レベルベースの底の測定面には防錆油を塗布してケースに収納してください。
  • 長期間にわたり使用しない場合は、必ずバッテリーを取りはずしてください。
  • 保存場所には直射日光の当る場所や高温になる場所は避け、温度変化及び湿気の少ない所を選んでください。
  • 使用箇所にバリ、ゴミなどがあると、測定面や被測定物にキズのつく原因になりますので、除去してください。
  • 補助用具的な使い万をすると、キズや錆などの原因になりますので注意をしてください。
  • 本器本来の使用目的以外には使用しないでください

メーカー紹介

新潟精機について
JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

DL-M3LSの仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
170
マグネット
なし
高さ(mm)
52
厚み(mm)
160
測定範囲(mm/m)
±5.00
最小読取値(mm/m)
0.01
外部出力信号(有無)
精度(mm/m)
使用温度17~23℃ ±0.02mm/mまたは±3%rdgの大きい方(0~±2mm/m)±4%rdg(±2~±5mm/m) 使用温度0~40℃ ±0.02mm/mまたは±5%rdgの大きい方(0~±2mm/m)±6%rdg(±2~±5mm/m)
測定面全長(mm)
150
表示(デジタル/アナログ)
デジタル
トラスココード
-
電源
9V角型電池×1
仕様説明
L型ベースにより垂直測定も可能
ベース直角度(mm)
±0.035以内
質量(g)
2800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL-M3LS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244,001221,504
( 243,654 )
2日目

詳細情報

基本情報

L型ベースにレベルニックDL-m3を搭載したタイプの水平器。X軸・Y軸以外にZ軸測定も可能。
【特長】
・読み取りやすいデジタル表示。
・小型・軽量・普及型タイプ。
・RS-232C出力が付き、データ記録・平面度・真直度ソフトが使用可能。
・L型ベースにより垂直測定も可能。
・最小読取値: 0.01mm/m。
・繰り返し精度: ±0.01mm/m以内。
・130°V溝付。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度、垂直測定に使用。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LSの型番DL-M3LSのページです。 型番DL-M3LSに関する仕様情報を記載しております。
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
デジタル水準器レベルニックDL-S2W
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格244,001165,061170,358 -233,609385,878 -426,066
通常出荷日2日目13日目3日目3日目2日目〜3日目
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器
長さ(mm)1701705010417361
マグネットなしなしなしなしなしなし
高さ(mm)5252565959(アンテナ頂点まで)107
厚み(mm)160160155105147158

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング