17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロトラクタ No.19B

通常単価(税別)
4,5003,570
税込単価
4,9503,927
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

竿に基線が入っており、どの位置に竿があっても角度測定ができるプロトラクタ。【特長】・ステンレス仕上の角...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲
    0~180°
  • 最小表示 (°)
    1
  • 竿タイプ
    1本竿
  • 直径 (mm)
    90
  • 竿全長 (mm)
    204
  • 表示 (デジタル/アナログ)
    アナログ
  • 厚さ (mm)
    1.2
  • 材質
    ステンレス
  • 表面仕上 (シルバー/ステンレス)
    ステンレス
  • 仕様説明
    精度:±20´

型番:

PRT-19B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コード品番質量
008005PRT-19B90g

PRT-19Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
プロトラクター(分度器)
測定範囲
0~180°
最小表示(°)
1
竿タイプ
1本竿
直径(mm)
90
竿全長(mm)
204
表示(デジタル/アナログ)
アナログ
厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス
表面仕上(シルバー/ステンレス)
ステンレス
仕様説明
精度:±20´
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PRT-19B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5003,570
( 3,927 )
5日目

詳細情報

基本情報

竿に基線が入っており、どの位置に竿があっても角度測定ができるプロトラクタ。
【特長】
・ステンレス仕上の角度計。
・最大測定角度: 180°。
【用途】
・角度の測定に使用。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ No.19Bの型番PRT-19Bのページです。 型番PRT-19Bに関する仕様情報を記載しております。
プロトラクタ No.19Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロトラクタ No.19B
プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.19 シルバー
プロトラクタNo.19 ステン
プロトラクタ №19A
プロトラクタ快段目盛 No.19
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格4,50017,5171,4401,2004,5001,700
通常出荷日5日目10日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
商品タイププロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~180°0~180°0~180°0~180°0~90°0~180°
最小表示(°)111111
竿タイプ1本竿1本竿1本竿1本竿1本竿1本竿
直径(mm)909090909090

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング