17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ストッパーブロック

通常単価(税別)
2,3904,050
税込単価
2,6294,455
通常出荷日:3日目~5日目

ワークの位置決め、横押し等に使用するブロック。【特長】・材質:S45C-D。・熱処理:焼入HRC30±...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ストッパーブロック:関連画像

ストッパーブロックの外観

ストッパーブロック:関連画像

ストッパーブロックの外形図

型番リスト

表示件数

基準面からの高さ

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

ネジ径

質量

(g)

最小発注数量
38
50
19
25
M8用
M8×.125
19
29
M8
260
1個
50
65
25
40
M12用
M12×1.75
25
37
M12
520
1個
50
80
32
50
M16用
M16×2
25
33
M16
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390
( 2,629 )
5日目
3,300
( 3,630 )
3日目
4,050
( 4,455 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワークの位置決め、横押し等に使用するブロック。
【特長】
・材質:S45C-D。
・熱処理:焼入HRC30±5。
・表面処理:黒染め。
【用途】
・ワークの位置決め・ワークの横押しに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパーブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズのバリエーションはなんですか?
A
M8用、M12用、M16用の3種類あります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパーブロック
ロケートプレート
Q-ロックエレメント ホールタイプ ガイドブロック
Tスロットブロック
ガイドブロック(ストレート型)
ガイドブロック(オープン型)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格2,390-10,362 -7,544 -51,000 -3,860 -3,965 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類位置決めブロック-治具段取りシステム位置決めブロック位置決めブロック位置決めブロック
材質S45C-DS50C----
表面処理黒染め黒染め----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング