17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

GS MILL ハードボール GSBH

通常単価(税別)
8,14119,694
税込単価
8,95521,663
通常出荷日:1日目~4日目

摩耗抵抗を減少させることで耐摩耗性に優れ、高硬度材金型の高速仕上げ加工に適します。

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
GS MILL ハードボール GSBH:関連画像

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

新コーティングで長寿命
新開発の潤滑コーティングの採用で、切削中の摩擦抵抗が減少し、耐摩耗性も向上
高硬度材加工に最適
高硬度な超微粒子系低Co超硬合金母材の採用で、超高速加工中に発生するミクロな塑性変形を抑え、耐久性を向上
R精度+3~-7μm
外周刃とのワンパス研削で高い形状精度を実現し、高精度加工が可能

 
・GSハードコートの特性 
GS MILL ハードボール GSBH 【追加工対応品】 製品特長仕様関連画像1
・超微粒子系超硬合金の硬さ 
GS MILL ハードボール GSBH 【追加工対応品】 製品特長仕様関連画像2
GS MILL ハードボール GSBH 【追加工対応品】 製品仕様関連画像3

つなぎ目なしのワンパス研削仕上げ 

性能・試験情報

・SKD11(60HRC)材の60m加工後の摩耗比較 

GS MILL ハードボール GSBH 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像1
GS MILL ハードボール GSBH 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像2

摩耗量

切削条件
使用工具 :R3 mm
切削速度 :65m/min(3,450min-1
送り速度 :414mm/min(0.06mm/tooth)
被削材 :SKD11(60HRC) 
切削長さ :60m
切削油剤 :エアブロー 
GS MILL ハードボール GSBH 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像3

 

外形図

GS MILL ハードボール GSBH 【追加工対応品】 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GS MILL ハードボール GSBH 【追加工対応品】 切削条件表関連画像1
GS MILL ハードボール GSBH 【追加工対応品】 切削条件表関連画像2

切削条件時の注意

1. オイルミスト加工を推奨します。
2. 切込みを下げた場合、送り速度をさらに上げることができます。
3. ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
4. ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削速度を変更してください。

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
0.6
4
50
1個
メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
0.9
4
50
1個
メーカー標準品
1
1
0.5
1.5
4
50
1個
メーカー標準品
1.5
1.5
0.75
2.3
4
50
1個
メーカー標準品
2
2
1
3
6
60
1個
メーカー標準品
2.5
2.5
1.25
3.8
6
60
1個
メーカー標準品
3
3
1.5
4.5
6
60
1個
メーカー標準品
4
4
2
6
6
70
1個
メーカー標準品
5
5
2.5
7.5
6
80
1個
メーカー標準品
6
6
3
-
6
80
1個
メーカー標準品
8
8
4
-
8
90
1個
メーカー標準品
10
10
5
-
10
100
1個
メーカー標準品
12
12
6
-
12
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
8,141
( 8,955 )
3日目

-

8,863
( 9,749 )
1日目

-

詳細情報

基本情報

摩耗抵抗を減少させることで耐摩耗性に優れ、高硬度材金型の高速仕上げ加工に適します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GS MILL ハードボール GSBH のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
仕上げ用で使用していますが、耐久性があり仕上がり面も綺麗です。コストパフォーマンスは高いと思います。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
曲面などの仕上げ用に使用しています。切れ味が良いので綺麗に削れます。耐久性もあるように思います
0人が参考にしています。
仕上げ加工
4
満足度:4.0
主に仕上げ用に使用しています。切れ味が良く耐久性もあるので重宝しています。切削条件は抑えて使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GS MILL ハードボール GSBH
エポックTHハードボール EPBT2□□□
2刃 ボールエンド形 DLC-EBD
2刃 ボールエンド形 MG-EBD
ボールエンドミル ハード1ボール SFSB形
2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD
メーカー不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)オーエスジーオーエスジーダイジェットオーエスジー
通常価格8,141-9,034 -10,706 -43,000 -3,791 -11,418 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-
コーティング鋼用鋼用非鉄用(DLC)ノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング