17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

DLC ミルボール 2DLCR

通常単価(税別)
7,78345,609
税込単価
8,56150,170
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

アルミ合金の高速ウエット加工とドライ加工が可能な超硬ボールエンドミル。【特長】・摩擦係数が小さく、表面...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
DLC ミルボール 2DLCR カタログページ

 

高能率3次元加工が可能
・摩擦係数が小さく、表面平滑性に優れDLC膜をコーティング
・ボール部溝形状の最適化により、切りくず排出性を向上、高能率加工が可能
・加工精度に優れ、高品位加工が可

DLC ミルボール 2DLCR 特長・仕様関連画像

DLCミルボール

ポール半径(mm) R許容差(mm) Tolerance
を超え Above以下 Up to外径 DcR
-80~-0.03±0.01
8-0~-0.04

ボール半径Rの許容差(mm)

 
DLC ミルボール 2DLCR アイコン1

工具材料/超硬合金を使用

DLC ミルボール 2DLCR アイコン2

コーティング/DLC コート品でアルミ合金に対して優れた耐溶着性を示しドライ加工が可能

DLC ミルボール 2DLCR アイコン3

シャンク径許容差

DLC ミルボール 2DLCR アイコン4

外径範囲

性能・試験情報

アルミ合金のドライ加工

DLC ミルボール 2DLCR 性能試験情報関連画像1
 

アルミ合金のウェット加工

DLC ミルボール 2DLCR 性能試験情報関連画像2

 

外形図

DLC ミルボール 2DLCR 外形図

DLC ミルボール 2DLCR

DLC ミルボール 2DLCR 先端部外形図

先端部

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

汎用条件

DLC ミルボール 2DLCR 切削条件1
 

高速条件

DLC ミルボール 2DLCR 切削条件2
DLC ミルボール 2DLCR:関連画像

Dc:エンドミル外径
R:ボール半径

切削条件時の注意

1)安定した加工を行うため、剛性のある精度の高い機械・ホルダーを使用してください。
2)ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70% にしてください。

適用被削材

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼
SS400S45C
S50C
SCM
SCR
NAK30~45HRC45~55HRC55~60HRC
-------
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ合金銅合金グラファイト
60~66HRCSUS304
SUS316
SUS420FCD
FC
AC/ADCCuGraphite
-----

推奨例
◎:最適 、○:適用、×:不適、-:推奨しません。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

刃径公差

最小発注数量
1
1.5
0.5
3
4
50
-30~0
-0.03~0
1個
1.5
2.5
0.75
4
4
50
-30~0
-0.03~0
1個
2
3
1
5
6
60
-30~0
-0.03~0
1個
3
4.5
1.5
8
6
80
-30~0
-0.03~0
1個
2.5
4
1.25
6
6
60
-30~0
-0.03~0
1個
4
6
2
12
6
80
-30~0
-0.03~0
1個
5
7.5
2.5
14
6
90
-30~0
-0.03~0
1個
6
9
3
-
6
100
-30~0
-0.03~0
1個
7
11
3.5
20
8
100
-30~0
-0.03~0
1個
8
12
4
-
8
100
-30~0
-0.03~0
1個
9
14
4.5
25
10
120
-30~0
-0.03~0
1個
10
15
5
-
10
120
-30~0
-0.03~0
1個
11
17
5.5
30
12
120
-30~0
-0.03~0
1個
13
20
6.5
35
16
160
-30~0
-0.03~0
1個
14
21
7
38
16
160
-30~0
-0.03~0
1個
15
23
7.5
40
16
160
-30~0
-0.03~0
1個
16
24
8
-
16
160
-30~0
-0.03~0
1個
18
27
9
50
20
180
-40~0
-0.04~0
1個
20
30
10
-
20
180
-40~0
-0.04~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,783
( 8,561 )
1日目
8,434
( 9,277 )
1日目
8,434
( 9,277 )
1日目
8,434
( 9,277 )
1日目
8,434
( 9,277 )
1日目
8,434
( 9,277 )
1日目
9,067
( 9,974 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,138
( 8,952 )
1日目
9,264
( 10,190 )
1日目
9,972
( 10,969 )
1日目
13,012
( 14,313 )
1日目
11,950
( 13,145 )
1日目
16,899
( 18,589 )
1日目
19,163
( 21,079 )
1日目
25,527
( 28,080 )
1日目
27,364
( 30,100 )
1日目
30,052
( 33,057 )
1日目
41,648
( 45,813 )
1日目
45,609
( 50,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ合金の高速ウエット加工とドライ加工が可能な超硬ボールエンドミル。
【特長】
・摩擦係数が小さく、表面平滑化性に優れたDLC膜をコーティングした切削工具。
・ボール部溝形状の最適化により、切りくず排出性を向上、高能率加工が可能。
・加工精度に優れ、高品位加工ができる。
・アルミニウム、銅合金用のエンドミルです。
【用途】
・アルミニウム・銅合金の加工、曲面加工等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLC ミルボール 2DLCRのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
DLCコートしているのでアルミ材に使用しています。切れ味が良く切削面も綺麗に仕上がりました。耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
曲面加工
4
満足度:4.0
アルミ用なので切れ味があり綺麗に削れます。剛性があるのでビビりに強く耐久性もあるので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
曲面加工
4
満足度:4.0
主に仕上げ用に使用しています。アルミ用なので切れ味が良く綺麗に削れます。DLCコーティングしているので耐久性もあるように...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DLC ミルボール 2DLCR
エポックSD(S-DLC)ボール
SBD2D ボールエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート
DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル
DGエンドミルシリーズ 2刃 グラファイト用 ボールエンド形 DG-EBD
超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV
メーカー不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)岡崎精工ユニオンツールオーエスジーTHE CUT
通常価格7,783-14,348 -7,862 -4,127 -20,849 -2,240 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目2日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 傾斜切り込み / R溝 / テーパ側面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング