ツール用品技術窓口
切りくずの出ない盛り上げロールタップ。【特長】・タフレットシリーズは、被削材の塑性流動により、ねじ山を...
詳細を確認
タフレットシリーズ(盛上げタップ)と切削タップの比較
| 項目 | 切削タップ | タフレット | タフレットの特性 |
|---|---|---|---|
| タップの折損 | × | ○ | 溝がないので折れにくい |
| 切りくずによるトラブル | × | ○ | 切りくずが出ないのでトラブルは起きない |
| めねじの精度 | × | ○ | 盛り上げ加工なのでバラツキが少ない |
| めねじの表面粗さ | × | ○ | タップの面をすべって山が仕上がるので極めてよい |
| タッピングトルク | ○ | × | 切削タップの1.5~2倍 |
| めねじの強さ | × | ◎ | 塑性加工ではファイバーフローが切れていないので強い |
| 被削材 | ○ | × | 展延性に富む材料に限られる |

タフレットの良好な加工面
材料のファイバーフローが切れないので、めねじ強度が高い

めねじ強度比較



| シャンク径 d | シャンク四角部 | |
|---|---|---|
| K | Lk | |
| 3 | 2.5 | 5 |
| 4 | 3.2 | 6 |
| 5 | 4 | 7 |
| 5.5 | 4.5 | 7 |
| 6 | 4.5 | 7 |
| 6.2 | 5 | 8 |
| 7 | 5.5 | 8 |
シャンク四角部寸法
| - | 切削速度(m/min) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被削材 | 一般構造用鋼 SS | 低炭素鋼 S15C | 中炭素鋼 S40C | 高炭素鋼 S50C | 合金鋼 SCM,SCr | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 SUS | 鋳鉄 FC | 鋳鉄 FCD | アルミニウム合金 AC,ADC | |
| 型番 | ~200HB | ~200HB | ~200HB | ~200HB | ~200HB | 20~30HRC | 25~40HRC | ||||
| TFS/TFL TFLL TFST/TFSTL | 8~15 | 10~20 | 8~15 | - | 8~15 | 5~10 | - | 5~10 | - | - | 15~30 |
| 推奨切削油剤 | 極圧活性型不水溶性 水溶性 | 水溶性 | |||||||||
1)表中の数値は一般的な基準であり、ご使用条件により切削条件を変更してください。
2)表中の数値はねじの深さ2Dc(ねじの呼び径の2倍)が基準です。
3)ステンレス鋼の加工には、不水溶性切削油剤がより適しています。
| 一般構造用鋼 SS400 | 低炭素鋼 S15C | 中炭素鋼 S40C | 高炭素鋼 S50C | 合金鋼 SCM SCR | 調質鋼 ダイス鋼 25~ 40HRC | ステンレス鋼 SUS | 鋳鉄 FC | ダクタイル鋳鉄 FCD | アルミニウム合金 Al AC ADC | 銅合金 Cu | チタン合金 Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,067円 ( 2,274円 ) | 3日目 |
2,837円 ( 3,121円 ) | 3日目 |
3,291円 ( 3,620円 ) | 3日目 |
1,795円 ( 1,975円 ) | 3日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 3日目 |
3,074円 ( 3,381円 ) | 3日目 |
2,319円 ( 2,551円 ) | 3日目 |
2,837円 ( 3,121円 ) | 3日目 |
3,615円 ( 3,977円 ) | 3日目 |
2,191円 ( 2,410円 ) | 3日目 |
2,319円 ( 2,551円 ) | 3日目 |
3,347円 ( 3,682円 ) | 3日目 |
2,473円 ( 2,720円 ) | 3日目 |
2,698円 ( 2,968円 ) | 3日目 |
3,978円 ( 4,376円 ) | 3日目 |
2,984円 ( 3,282円 ) | 3日目 |
3,347円 ( 3,682円 ) | 3日目 |
4,607円 ( 5,068円 ) | 3日目 |
2,985円 ( 3,284円 ) | 3日目 |
3,347円 ( 3,682円 ) | 3日目 |
4,607円 ( 5,068円 ) | 3日目 |
切りくずの出ない盛り上げロールタップ。
【特長】
・タフレットシリーズは、被削材の塑性流動により、ねじ山を盛り上げて、めねじを造る。
【用途】
・軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に最適。
・標準寸法では、突き出し長さが不足するような場合に便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼ロールタップ
4.5通常価格(税別):3,980円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ TiNコーティング TIN-NRT
4.6通常価格(税別):3,003円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ VPニューロール VP-NRT
4.6通常価格(税別):3,160円~

オーエスジー
高能率・多機能転造タップ A-XPF
0通常価格(税別):3,535円~

田野井製作所
IT-タフレット TiCNコート
4通常価格(税別):3,617円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ Xパフォーマー S-XPF
3.8通常価格(税別):3,312円~

ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
4.3通常価格(税別):810円~

ミスミ
ハイス鋼ハンドタップ
4.4通常価格(税別):2,780円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
4.5通常価格(税別):1,223円~