ツール用品技術窓口
オーエスジー
ポイントタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-POT
通常価格(税別):1320円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
オーエスジー
通常価格(税別):1223円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT
オーエスジー
通常価格(税別):2954円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP/SU-SP
彌満和製作所
通常価格(税別):1560円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
通常価格(税別):2610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
コーティングスパイラルタップ AU+SP
彌満和製作所
通常価格(税別):2090円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
通常価格(税別):3050円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
スパイラルタップシリーズ Vコーティング粉末ハイス VP-SFT
通常価格(税別):3096円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ロングシャンクステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
通常価格(税別):3140円~
通常出荷日:2日目 ~

G スパイラルタップ ステンレス・深穴用 GSPS 寸法図

切削タップ
単位:mm
| 記号 Code No. | 呼び Thread Size | 食付(P) Lc(P) | 等級 TAP Limit | 全長 L | ねじ長 l | 溝数 Flutes | シャンク径 Ds | 首下長さ Ln | 首径 dn | 形式 Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M0.5 | M3×0.5 | 2.5 | GT6 | 46 | 3.5 | 3 | 4 | 18 | 2.45 | 1 |
| 4M0.7 | M4×0.7 | 52 | 4.9 | 5 | 20 | 3.2 | ||||
| 5M0.8 | M5×0.8 | 60 | 5.6 | 5.5 | 22 | 4.1 | ||||
| 6M1 | M6×1 | 62 | 7 | 6 | 24 | 4.9 | ||||
| 8M1.25 | M8×1.25 | GT7 | 70 | 8.75 | 6.2 | 30 | 6.6 | 2 | ||
| 8M1 | M8×1 | 6.9 | ||||||||
| 10M1.5 | M10×1.5 | 75 | 10.5 | 7 | 32 | 8.3 | ||||
| 10M1.25 | M10×1.25 | 8.7 | ||||||||
| 12M1.75 | M12×1.75 | GT8 | 82 | 12.25 | 8.5 | 37 | 10.1 | |||
| 12M1.5 | M12×1.5 | 10.7 | ||||||||
| 14M2 | M14×2 | 88 | 14 | 10.5 | 43 | 11.8 | ||||
| 16M2 | M16×2 | 95 | 12.5 | 13.8 | ||||||
| 18M2.5 | M18×2.5 | GT9 | 100 | 17.5 | 14 | 50 | 15.3 | |||
| 20M2.5 | M20×2.5 | 105 | 4 | 15 | 52 | 17.3 | ||||
| 22M2.5 | M22×2.5 | 115 | 17 | - | - | |||||
| 24M3 | M24×3 | 120 | 21 | 19 | 60 | 20.7 |

太いネック径

他社品との比較
| 切削条件 | Drilling conditions |
|---|---|
| 呼び Size | M4×0.7 |
| 被削材 Work Material | SUS304 |
| 切削速度 Tapping Speed | 7.5m/min |
| ねじ深さ Tapping Length | 9mm |
| 切削油剤 Cutting Fluid | 不水溶性 Non-water Soluble |
| 切削条件 | Drilling conditions |
|---|---|
| 呼び Size | M8×1.25 |
| 被削材 Work Material | S50C 250HB |
| 切削速度 Tapping Speed | 10m/min |
| 下穴径 Drill Hole Dia. | φ6.8 |
| ねじ深さ Tapping Length | 20mm |
| 切削油剤 Cutting Fluid | 不水溶性 Non-waterSoluble |
| 加工数 Tapping Hole | 50穴 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,850円3,734円 ( 4,107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,755円6,552円 ( 7,207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ステンレス鋼や切りくずづまりが発生しやすい場合に適しています。
【特長】
・耐摩耗性に優れた粉末ハイス材を採用。
・表面にはTiNコーティングを施したタップで、高速、高能率ねじ加工で寿命が安定。
・太いネックを採用し、切りくずの噛み込みや巻付きを解消。
【用途】
・ステンレス鋼や切りくずづまりが発生しやすい場所に適したコーティングタップ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
4.3通常価格(税別):810円~

オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT
4.4通常価格(税別):2,954円~

ミスミ
粉末ハイス鋼スパイラルタップ 難削材対応
4.4通常価格(税別):3,860円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼スパイラルタップ
4通常価格(税別):1,260円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
4.5通常価格(税別):1,223円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-SFT
4.7通常価格(税別):1,380円~

ミスミ
ハイス鋼スパイラルタップ
4.5通常価格(税別):3,790円~

彌満和製作所
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP/SU-SP
4.6通常価格(税別):1,560円~

オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップロングシャンク A-LT-SFT
4.6通常価格(税別):4,023円~