17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

実体顕微鏡 ターレット変倍式

通常単価(税別)
128,00087,001
税込単価
140,80095,701
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに便利な顕微鏡。【特長】・ターレット式変倍双眼実体顕微鏡。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    10 / 30
  • 対物レンズ (倍)
    1× ・ 3×
  • 接眼レンズ
    WF10× (視野数20mm)
  • 作動距離 (mm)
    100
  • 焦点調整
    鏡体上下動式
  • 眼幅調整範囲 (mm)
    55~75
  • 接眼部傾斜角 (度)
    45
  • 視度調整範囲
    ±5ディオプター
  • スタンド
    ポールスタンド方式
  • 照明
    リング照明装置17W 蛍光灯(別売)
  • ベース寸法 (mm)
    255×200×25
  • 質量 (g)
    3600

型番:

XTDB-SP2N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

XTDB-SP2N
型番商品
コード
総合倍率対物レンズ接眼レンズ作動距離焦点調整眼幅調整範囲接眼部傾斜角視度調整範囲スタンド照明装置質量
XTDB-SP2N14000710×
30×

WF10×
(視野数20mm)
100mm鏡体上下動式55~75mm45°±5ディオプターポールスタンド方式リング照明装置
17W 蛍光灯
3.6kg
 

■よく使われる光学用語

接眼レンズ目に接する側のレンズを接眼レンズといいます。接眼レンズは10倍もしくは20倍固定で使用され、総合倍率を変えるには対物レンズの倍率を変更しなくてはなりません。
対物レンズ観察物に接する方のレンズを対物レンズといいます。ズーム式、変倍式、固定式があります。固定式は鏡体内に固定されており、変倍式は回転式鏡筒部分に固定されています。顕微鏡の部分の中でこの対物レンズの部分は性能を決める最も重要な部分です。
視野数接眼レンズから観察物を覗いた時に観察できる範囲のことをいいます。接眼レンズによって視野数は決められます。視野数が大きいほど広い範囲を観察できます。
視野数の直径=接眼レンズの視野数÷対物レンズの倍率(単位mm)
例:視野数22の10倍の接眼レンズと1倍の対物レンズ
22÷1=22 実視野は22mmとなります。
実視野観察できる試斜面の範囲(直径)
接眼レンズの視野数÷対物レンズの倍率(×補助対物レンズの倍率)=実視野
作動距離観察試料に焦点が合った状態で、試斜面から対物レンズの先端までの距離
視度接眼レンズから出る光線束が、収束又は発散する度合い。ディオプトリ(D)

外形図

単位:mm
寸法図

XTDB-SP2Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
実体顕微鏡
総合倍率(倍)
10 ~ 30
対物レンズ(倍)
1× ・ 3×
接眼レンズ
WF10× (視野数20mm)
作動距離(mm)
100
焦点調整
鏡体上下動式
眼幅調整範囲(mm)
55~75
接眼部傾斜角(度)
45
視度調整範囲
±5ディオプター
スタンド
ポールスタンド方式
照明
リング照明装置17W 蛍光灯(別売)
ベース寸法(mm)
255×200×25
質量(g)
3600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
XTDB-SP2N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,00087,001
( 95,701 )
2日目

詳細情報

基本情報

サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに便利な顕微鏡。
【特長】
・ターレット式変倍双眼実体顕微鏡。
【用途】
・サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実体顕微鏡 ターレット変倍式の型番XTDB-SP2Nのページです。 型番XTDB-SP2Nに関する仕様情報を記載しております。
実体顕微鏡 ターレット変倍式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡 ターレット変倍式
実体顕微鏡 変倍式 XT-2040
実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N
変倍式実体顕微鏡(照明付)
変倍式実体顕微鏡(20倍・40倍)
ズーム式実体顕微鏡 照明付(6.5~45倍・13~90倍)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)島津理化トラスコ中山トラスコ中山
通常価格128,00047,964126,00036,000 -48,964118,622
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)10 / 3020 / 4010~4520/40 / 20・4020/406.5~45、13~90
対物レンズ(倍)1× ・ 3×2× ・ 4×1~4.5×(ズーム比1:4.5)---
接眼レンズWF10× (視野数20mm)WF10× (視野数19mm)WF10×(視野数20mm)---
作動距離(mm)10010597---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング