ツール用品技術窓口

確定しました

  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ルーペ木柄

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:2日目

倍率2.5倍の木柄タイプの手持ちルーペ。【特長】・柄が木製のため軽く、使いやすい。・傷のつきにくいガラ...

詳細を確認

型番:

NO.1430
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.1430の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
2.5
ライト有無
レンズ寸法(mm)
φ75
質量(g)
129
全長(mm)
185
材質
レンズ:ガラス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO.1430

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

質量

(g)

全長

(mm)

最小発注数量
2.5
φ75
129
185
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
2日目

詳細情報

基本情報

倍率2.5倍の木柄タイプの手持ちルーペ。
【特長】
・柄が木製のため軽く、使いやすい。
・傷のつきにくいガラスレンズの光学機器。
【用途】
・刃物先端部確認から、小物部品確認まで。

商品仕様

刃物先端部の確認、小物部品の確認等に使えるルーペ

No.1430

No.1430

使用例

使用例

商品
コード
品番レンズ径
(mm)
倍率全長
(mm)
質量JAN
(4975846)
011264No.1430752.5倍185129g822276
011265No.14501002倍235256g822283

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーペ木柄の型番NO.1430のページです。 型番NO.1430に関する仕様情報を記載しております。
ルーペ木柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーペ木柄
スケールルーペ(カップルーペ)
LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)
高倍率ルーペ(手持ちルーペ)
メタルルーペ
ポケットルーペ(ライト無し)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格4,5004,000 -4,5005,000 -3,500 -1,500 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜2日目〜
商品タイプ手持ちルーペカップルーペ手持ちルーペ手持ちルーペポケットルーペポケットルーペ
ライト有無LEDライト有
材質レンズ:ガラスレンズ:ガラス ケース:プラスチックレンズ:ガラスレンズ:ガラス ケース:プラスチックレンズ:ガラス ケース:ステンレスレンズ:アクリル樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング