ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 基準面からの高さ(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • K(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • 材質

  • 熱処理

  • 適合ボルト

    ~mm
  • C 0±0.02(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハイトブロック

通常単価(税別)
42,925
税込単価
47,218
通常出荷日:3日目

【特長】・大型ワークのカサ上げ、クランプ台に役立ちます(HBL181510)・ロックタイトCV精密マシ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

HBL18150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBL18150の仕様・寸法情報

種類
位置決めブロック
基準面からの高さ(mm)
150
A(mm)
120
B(mm)
180
C(mm)
-
D(mm)
150
E(mm)
60
F(mm)
24
G(mm)
70
H(mm)
25
I(mm)
60
J(mm)
50
K(mm)
35
質量(kg)
11
材質
FCD450
熱処理
焼純
表面処理
-
適合ボルト
M16
C 0±0.02(mm)
150
L(mm)
138
M(mm)
120
N(mm)
50
O(mm)
35
P(mm)
23
Q(mm)
25
R(mm)
123
S(mm)
M16
T(mm)
17

商品情報

HBL181510以外

 

HBL181510以外

 

HBL181510

型番リスト

表示件数
型番
HBL18150

種類

基準面からの高さ

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

質量

(kg)

材質

熱処理

表面処理

適合ボルト

C 0±0.02

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

O

(mm)

P

(mm)

Q

(mm)

R

(mm)

S

(mm)

T

(mm)

最小発注数量
位置決めブロック
150
120
180
-
150
60
24
70
25
60
50
35
11
FCD450
焼純
-
M16
150
138
120
50
35
23
25
123
M16
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,925
( 47,218 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ワークのカサ上げ、クランプ台に役立ちます(HBL181510)
・ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です(LTCV125-HB100K)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイトブロックの型番HBL18150のページです。 型番HBL18150に関する仕様情報を記載しております。
ハイトブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイトブロック
Qロックエレメント ネジ式 早送りタイプ ロケートピン QLTF-RP
ロケートキー(BJ710)
ロケーティングピン B型(仕上げ品)
Q-ロック(ネジ式)ロケートブッシュ
Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式、油圧式)
メーカーナベヤナベヤイマオコーポレーションナベヤナベヤナベヤ
通常価格42,92512,662 -4,101 -6,960 -12,620 -18,773 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング