17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 外形図

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

タフレット-L ロングシャンク TFLL

通常単価(税別)
1,8154,623
税込単価
1,9975,085
通常出荷日:3日目

切りくずの出ない盛り上げタップ。【特長】・タフレットシリーズは、被削材の塑性流動により、ねじ山を盛り上...

詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

性能・試験情報

タフレットシリーズ(盛上げタップ)と切削タップの比較

項目切削タップタフレットタフレットの特性
タップの折損×溝がないので折れにくい
切りくずによるトラブル×切りくずが出ないのでトラブルは起きない
めねじの精度×盛り上げ加工なのでバラツキが少ない
めねじの表面粗さ×タップの面をすべって山が仕上がるので極めてよい
タッピングトルク×切削タップの1.5~2倍
めねじの強さ×塑性加工ではファイバーフローが切れていないので強い
被削材×展延性に富む材料に限られる
タフレット-L ロングシャンク TFLL 性能・試験情報1

タフレットの良好な加工面

 

材料のファイバーフローが切れないので、めねじ強度が高い

タフレット-L ロングシャンク TFLL 性能・試験情報2
 

めねじ強度比較

タフレット-L ロングシャンク TFLL 性能・試験情報3

 

外形図

寸法図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
-切削速度(m/min)
被削材一般構造用鋼
SS
低炭素鋼
S15C
中炭素鋼
S40C
高炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM,SCr
高硬度鋼ステンレス鋼
SUS
鋳鉄
FC
鋳鉄
FCD
アルミニウム合金
AC,ADC
型番~200HB~200HB~200HB~200HB~200HB20~30HRC25~40HRC
TFS/TFL
TFLL
TFST/TFSTL
8~1510~208~15-8~155~10-5~10--15~30
推奨切削油剤極圧活性型不水溶性
水溶性
水溶性

切削条件時の注意

1)表中の数値は一般的な基準であり、ご使用条件により切削条件を変更してください。
2)表中の数値はねじの深さ2Dc(ねじの呼び径の2倍)が基準です。
3)ステンレス鋼の加工には、不水溶性切削油剤がより適しています。

適用被削材

一般構造用鋼
SS400
低炭素鋼
S15C
中炭素鋼
S40C
高炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM
SCR
調質鋼
ダイス鋼
25~
40HRC
ステンレス鋼
SUS
鋳鉄
FC
ダクタイル鋳鉄
FCD
アルミニウム合金
Al
AC
ADC
銅合金
Cu
チタン合金
Ti
---適用できません-

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

外形図

最小発注数量
M3
0.5
5
70
18
4
1
10個
M3
0.5
5
100
18
4
1
10個
M3
0.5
5
120
18
4
1
10個
M4
0.7
6
70
20
5
1
10個
M4
0.7
6
100
20
5
1
10個
M4
0.7
6
120
20
5
1
10個
M5
0.8
6
100
22
5.5
1
10個
M5
0.8
6
120
22
5.5
1
10個
M5
0.8
6
150
22
5.5
1
10個
M6
1
7
100
24
6
2
10個
M6
1
7
120
24
6
2
10個
M6
1
7
150
24
6
2
10個
M8
1.25
7
100
30
6.2
3
5個
M8
1.25
7
120
30
6.2
3
5個
M8
1.25
7
150
30
6.2
3
5個
M10
1.5
7
100
32
7
3
5個
M10
1.5
7
120
32
7
3
5個
M10
1.5
7
150
32
7
3
5個
M10
1.25
7
100
32
7
3
5個
M10
1.25
7
120
32
7
3
5個
M10
1.25
7
150
32
7
3
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,067
( 2,274 )
3日目
2,845
( 3,130 )
3日目
3,286
( 3,615 )
3日目
1,815
( 1,997 )
3日目
2,565
( 2,822 )
3日目
3,095
( 3,405 )
3日目
2,312
( 2,543 )
3日目
2,846
( 3,131 )
3日目
3,606
( 3,967 )
3日目
2,201
( 2,421 )
3日目
2,312
( 2,543 )
3日目
3,320
( 3,652 )
3日目
2,452
( 2,697 )
3日目
2,719
( 2,991 )
3日目
4,001
( 4,401 )
3日目
2,971
( 3,268 )
3日目
3,320
( 3,652 )
3日目
4,623
( 5,085 )
3日目
2,971
( 3,268 )
3日目
3,320
( 3,652 )
3日目
4,622
( 5,084 )
3日目

詳細情報

基本情報

切りくずの出ない盛り上げタップ。
【特長】
・タフレットシリーズは、被削材の塑性流動により、ねじ山を盛り上げて、めねじを造る。
【用途】
・アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に適す。
・標準寸法では、突き出し長さが不足するような場合に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフレット-L ロングシャンク TFLLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフレット-L ロングシャンク TFLL
タフレットスチール用ロングシャンク TFSTL
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT
高能率・多機能転造タップ 深穴用ロングシャンク A-LT-DH-XPF
ISOメートル並目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-M-DNCF
ISOメートル細目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-MF-DNCF
メーカー不二越不二越オーエスジーオーエスジータンガロイタンガロイ
通常価格1,815-1,977 -4,032 -4,745 -11,645 -21,717 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜2日目1日目1日目
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質ハイスハイスバナジウムハイス粉末ハイスバナジウムハイスバナジウムハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)
被削材アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト