17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

G スパイラルタップ GSP5M/GSP8M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

G スパイラルタップ GSP5M/GSP8M

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GSP2.6M0.45

2019年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はSGSP2.6M0.45Rです。仕様の違いをご確認ください。

一般鋼から難削材まで、止り穴の高速・高能率ねじ加工ができるコーティングタップ。
【特長】
・切りくずの排出性に優れ、止り穴の高速・高能率ねじ加工ができます。
・耐摩耗性に優れた粉末ハイス材を採用し、表面にはTiNコーティングを施したタップ。
・高速、高能率ねじ加工で寿命が安定。
・特殊リリーフによりタップの進みすぎによる過切削を防止。
【用途】
・一般鋼から難削材まで、通り穴の高速・高能率ねじ加工ができる。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 廃止予定品です。在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

タップ種類
スパイラルタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M2.6
ピッチ(P)
0.45
穴種類
止り穴用
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
コーティング・表面処理
鋼用
食付き部山数
2.5P
精度(等級)
G3
全長(mm)
44
ねじ長(mm)
9.5

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト