ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LED ライトルーペ M-100-2

通常単価(税別)
4,040
税込単価
4,444
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

省電力なLEDライトを搭載した10倍ルーペ!【特長】・高寿命なLED ライト付で、暗がりでも観察できま...

詳細を確認

型番:

M-100-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-100-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
10
ライト有無
LEDライト有
レンズ寸法(mm)
φ30
質量(g)
90
電源
単2形乾電池2本(付属なし)
全長(mm)
180
材質
レンズ:外…ガラス、内…アクリル

型番リスト

表示件数
型番
M-100-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,040
( 4,444 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

省電力なLEDライトを搭載した10倍ルーペ!
【特長】
・高寿命なLED ライト付で、暗がりでも観察できます
・レンズ(外側):ガラス/レンズ(内側):アクリル
・電源:単2形乾電池×2本(電池別売)
【用途】
・ライト付拡大鏡

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

LEDライトルーペ。
型番商品コードレンズ径(mm)倍率全長(mm)質量
M-100Ⅱ1112383010倍18090g

使用方法・使用事例

使用事例

使用例。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED ライトルーペ M-100-2の型番M-100-2のページです。 型番M-100-2に関する仕様情報を記載しております。
LED ライトルーペ M-100-2のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
旋盤チップのメンテナンスに利用
5
満足度:5.0
旋盤チップ(刃先)の摩耗具合を調べるためにこの商品を利用しています。ライトが明るいところが気に入っており、調べる際には常...もっと読む
0人が参考にしています。
ラインの裏などの暗い所のチェック
4
満足度:4.0
ラインのボルト緩みなど、ライトを別に持たなくても隙間に潜り込んでメンテできます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED ライトルーペ M-100-2
LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)
2LEDスタンドルーペ TS-2
クリアー光学 スタンド台付ルーペ 2倍 100mm CF-100
×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4
LEDライト付ポケットルーペ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)東京硝子器械アズワンエスコ池田レンズ工業
通常価格4,0404,5003,33411,80018,2547,531
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目10日目2日目1日目
商品タイプ手持ちルーペ手持ちルーペアーム式照明拡大鏡スタンドルーペスタンドルーペポケットルーペ
倍率(倍)102222.810
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
レンズ寸法(mm)φ30φ80φ130約10075×100φ21
質量(g)90194----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング