17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 外形図

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

タフレットスチール用 TFST

通常単価(税別)
1,1632,753
税込単価
1,2793,028
通常出荷日:1日目~3日目

切りくずの出ない盛り上げタップ。【特長】・タフレットシリーズは被削材の塑性流動により、ねじ山を盛り上げ...

詳細を確認
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

タフレットスチール用 TFST

タフレットの良好な加工面

タフレットの良好な加工面

タフレットスチール用 TFSTの寸法図

タフレットスチール用 TFSTの寸法図

 

単位:mm

 

記号
Code No.
等級
TAP Limit
食付(P)
Lc(P)
呼び
Thread Size
全長
L
ねじ長
l
ラジアル数
Radial
シャンク径
Ds
形式
Type
1.4M0.34PM1.4×0.3347.043.01
1.6M0.354PM1.6×0.35368.043.01
1.7M0.354PM1.7×0.35368.043.01
2M0.44PM2×0.4409.043.01
2M0.4B
2.3M0.44PM2.3×0.4429.043.01
2.3M0.4B2
2.5M0.454PM2.5×0.45449.043.01
2.5M0.45B2
2.6M0.454PM2.6×0.454410.043.01
2.6M0.45B2
3M0.55PM3×0.54612.544.01
3M0.5B2
3.5M0.65PM3.5×0.64812.544.01
3.5M0.6B2
4M0.76PM4×0.75214.045.01
4M0.7B2
5M0.86PM5×0.86010.045.53
5M0.8B4
6M17PM6×16210.046.03
6M1B4
8M1.257PM8×1.257018.066.25
8M1.25B
8M17PM8×17018.066.25
8M1B
10M1.57PM10×1.57519.087.05
10M1.5B
10M1.257PM10×1.257519.087.05
10M1.25B
10M17PM10×17019.087.05
10M1B

製品比較情報

項目切削タップタフレットタフレットの特性
タップの折損×溝がないので折れにくい
切りくずによるトラブル×切りくずが出ないのでトラブルは起きない
めねじの精度×盛り上げ加工なのでバラツキが少ない
めねじの表面粗さ×タップの面をすべって山が仕上がるので極めてよい
タッピングトルク×切削タップの1.5~2倍
めねじの強さ×塑性加工ではファイバーフローが切れていないので強い
被削材×展延性に富む材料に限られる

材料のファイバーフローが切れないので、めねじ強度が高い

 
ねじ強度アップ

製品比較情報

めねじ強度アップ

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
タフレットスチール用 TFST 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

穴種類

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

外形図

ラジアル数

最小発注数量
M1.4
0.3
通リ穴用
4P
4
34
7
3
1
4
10個
M1.6
0.35
通リ穴用
4P
4
36
8
3
1
4
10個
M1.7
0.35
通リ穴用
4P
4
36
8
3
1
4
10個
M2
0.4
止り穴用
2P
4
40
9
3
1
4
10個
M2
0.4
通リ穴用
4P
4
40
9
3
1
4
10個
M2.3
0.4
止り穴用
2P
4
42
9
3
2
4
10個
M2.3
0.4
通リ穴用
4P
4
42
9
3
1
4
10個
M2.5
0.45
止り穴用
2P
4
44
9
3
2
4
10個
M2.5
0.45
通リ穴用
4P
4
44
9
3
1
4
10個
M2.6
0.45
止り穴用
2P
4
44
10
3
2
4
10個
M2.6
0.45
通リ穴用
4P
4
44
10
3
1
4
10個
M3
0.5
止り穴用
2P
5
46
12.5
4
2
4
10個
M3
0.5
通リ穴用
4P
5
46
12.5
4
1
4
10個
M3.5
0.6
止り穴用
2P
5
48
12.5
4
2
4
10個
M3.5
0.6
通リ穴用
4P
5
48
12.5
4
1
4
10個
M4
0.7
止り穴用
2P
6
52
14
5
2
4
10個
M4
0.7
通リ穴用
4P
6
52
14
5
1
4
10個
M5
0.8
止り穴用
2P
6
60
10
5.5
2
4
10個
M5
0.8
通リ穴用
4P
6
60
10
5.5
1
4
10個
M6
1
止り穴用
2P
7
62
10
6
4
4
10個
M6
1
通リ穴用
4P
7
62
10
6
3
4
10個
M8
1
止り穴用
2P
7
70
18
6.2
5
6
10個
M8
1
通リ穴用
4P
7
70
18
6.2
5
6
10個
M8
1.25
止り穴用
2P
7
70
18
6.2
5
6
10個
M8
1.25
通リ穴用
4P
7
70
18
6.2
5
6
10個
M10
1
止り穴用
2P
7
70
19
7
5
8
10個
M10
1
通リ穴用
4P
7
70
19
7
5
8
10個
M10
1.5
止り穴用
2P
7
75
19
7
5
8
10個
M10
1.5
通リ穴用
4P
7
75
19
7
5
8
10個
M10
1.25
止り穴用
2P
7
75
19
7
5
8
10個
M10
1.25
通リ穴用
4P
7
75
19
7
5
8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,668
( 1,835 )
3日目
1,605
( 1,766 )
3日目
1,669
( 1,836 )
3日目
1,486
( 1,635 )
3日目
1,486
( 1,635 )
3日目
1,358
( 1,494 )
3日目
1,358
( 1,494 )
3日目
1,358
( 1,494 )
3日目
1,358
( 1,494 )
3日目
1,283
( 1,411 )
3日目
1,283
( 1,411 )
3日目
1,163
( 1,279 )
1日目
1,163
( 1,279 )
3日目
1,163
( 1,279 )
3日目
1,163
( 1,279 )
3日目
1,163
( 1,279 )
3日目
1,163
( 1,279 )
3日目
1,283
( 1,411 )
3日目
1,283
( 1,411 )
3日目
1,402
( 1,542 )
3日目
1,402
( 1,542 )
3日目
2,164
( 2,380 )
3日目
2,164
( 2,380 )
3日目
2,195
( 2,415 )
1日目
2,195
( 2,415 )
3日目
2,753
( 3,028 )
3日目
2,753
( 3,028 )
3日目
2,514
( 2,765 )
3日目
2,514
( 2,765 )
3日目
2,514
( 2,765 )
3日目
2,514
( 2,765 )
3日目

詳細情報

基本情報

切りくずの出ない盛り上げタップ。
【特長】
・タフレットシリーズは被削材の塑性流動により、ねじ山を盛り上げて、めねじを造る。
・切りくずがでないため、切りくずによるトラブルもない。
・ねじ精度のばらつきが少ない。
・材料のファイバーフローが切れないので、めねじ強度が高くなる。
【用途】
・軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフレットスチール用 TFSTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフレットスチール用 TFST
タフレットスチール用ロングシャンク TFSTL
ISOメートル細目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-MF-DNCF
ISOメートル並目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-M-DNCF
高能率・多機能転造タップ 深穴用ロングシャンク A-LT-DH-XPF
高能率・多機能転造タップ ロングシャンク A-LT-XPF
メーカー不二越不二越タンガロイタンガロイオーエスジーオーエスジー
通常価格1,163-1,795 -21,717 -11,645 -4,745 -4,165 -
通常出荷日1日目〜3日目1日目1日目2日目2日目
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質ハイスハイスバナジウムハイスバナジウムハイス粉末ハイス粉末ハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング・表面処理ホモ処理ホモ処理鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング