17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • 外形図

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エクセルハンドタップ EHT

通常単価(税別)
11,62032,830
税込単価
12,78236,113
通常出荷日:3日目

超硬母材にTiCN系のコーティング処理を施した超硬タップ。【特長】・、耐摩耗性と耐溶着性に優れる。・切...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エクセルハンドタップ EHT

エクセルハンドタップ EHTの寸法図

エクセルハンドタップ EHTの寸法図

切削タップ

切削タップ

 

単位:mm

 

記号
Code No.
食付(P)
Lc(P)
呼び
Thread Size
等級
TAP Limit
全長
L
ねじ長
l
溝数
Flutes
シャンク径
Ds
形式
Type
3M0.53M3×0.5GT54611341
3M0.51.5
4M0.73M4×0.752135
4M0.71.5
5M0.83M5×0.860165.5
5M0.81.5
6M13M6×1621962
6M11.5
8M1.253M8×1.25GT670226.23
8M1.251.5
10M1.53M10×1.575247
10M1.51.5
12M1.753M12×1.75GT7822948.5
12M1.751.5

シャンク四角部寸法

シャンク径
d
シャンク四角部
KLk
43.26
547
5.54.57
64.57
6.258
75.58
8.56.59
10.5811
12.51013
141114
151215
171316
191518

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エクセルハンドタップ EHT 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

外形図

最小発注数量
M3
0.5
1.5P
G5
46
11
4
3
1
1個
M3
0.5
3P
G5
46
11
4
3
1
1個
M4
0.7
1.5P
G5
52
13
5
3
1
1個
M4
0.7
3P
G5
52
13
5
3
1
1個
M5
0.8
1.5P
G5
60
16
5.5
3
1
1個
M5
0.8
3P
G5
60
16
5.5
3
1
1個
M6
1
1.5P
G5
62
19
6
3
2
1個
M6
1
3P
G5
62
19
6
3
2
1個
M8
1.25
1.5P
G6
70
22
6.2
3
3
1個
M8
1.25
3P
G6
70
22
6.2
3
3
1個
M10
1.5
1.5P
G6
75
24
7
3
3
1個
M10
1.5
3P
G6
75
24
7
3
3
1個
M12
1.75
1.5P
G7
82
29
8.5
4
3
1個
M12
1.75
3P
G7
82
29
8.5
4
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,620
( 12,782 )
3日目
11,620
( 12,782 )
3日目
12,250
( 13,475 )
3日目
12,250
( 13,475 )
3日目
12,950
( 14,245 )
3日目
12,950
( 14,245 )
3日目
14,000
( 15,400 )
3日目
14,000
( 15,400 )
3日目
17,920
( 19,712 )
3日目
17,920
( 19,712 )
3日目
24,850
( 27,335 )
3日目
24,850
( 27,335 )
3日目
32,830
( 36,113 )
3日目
32,830
( 36,113 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬母材にTiCN系のコーティング処理を施した超硬タップ。
【特長】
・、耐摩耗性と耐溶着性に優れる。
・切りくず排出性と寿命が向上。
【用途】
・アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクセルハンドタップ EHTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクセルハンドタップ EHT
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス TT-M-DNCG
超高速用超硬タップ 鋳鉄用 止り穴用 HFICT-B
超高速用超硬タップ アルミ鋳鉄・アルミダイカスト用 通り穴用 HFACT-P
高硬度鋼用超硬タップ EH-CT
A-CHT Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬ハンドタップ(エンドミルシャンク)
メーカー不二越タンガロイ彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所オーエスジー
通常価格11,620-6,686 -15,790 -15,790 -9,300 -25,298 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目在庫品1日目〜1日目
タップ種類ハンドタップハンドタップポイントタップポイントタップポイントタップハンドタップ
工具材質超硬粉末ハイス超硬超硬超硬超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用通リ穴用通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用
被削材鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄鋳鉄 / 銅アルミ高硬度鋼~HRC55鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング