17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

G オイルホールタップ GOH-T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

G オイルホールタップ GOH-T

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GOH6M1

2019年06月に販売終了となりました。

特許のオイルキャップにより、通り穴と止まり穴を共用できるオイルホールタップ。
【特長】
・耐摩耗性に優れた粉末ハイス材を採用。
・表面にはTiNコーティングを施したタップで、高速、高能率ねじ加工で寿命が安定。
【用途】
・独自の内部給油構造により、通り穴でも止まり穴でも加工点に給油が可能。

指定中の仕様・寸法情報

タップ種類
ロールタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M6
ピッチ(P)
1
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○]
コーティング・表面処理
鋼用
食付き部山数
3P
精度(等級)
G5
全長(mm)
80
ねじ長(mm)
19
首下長(mm)
34

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト